Kulatiny jako klíčové komponenty ve výrobě forem, nástrojů, strojů a přípravků
Kulatiny jsou v mnoha oblastech výroby nepostradatelné. Slouží jako základní materiál pro vysoce přesné komponenty a poskytují spolehlivý základ pro širokou škálu využití.
Kulatiny se používají především tam, kde je rozhodující tvarová a rozměrová stálost. Typické oblasti použití jsou:
- Stavba forem: Zde se kulatiny zpracovávají na jádrové kolíky, vodicí kolíky nebo vodicí sloupky. Zajišťují nejvyšší přesnost a dlouhou životnost nástrojů.
- Stavba lisovacích nástrojů: Vodicí pouzdra, upínací prvky, vodicí sloupky a střižníky
- Stavba strojů a přípravků: Kulatiny slouží jako základ pro hřídele, osy, čepy nebo pouzdra, které se montují do strojů nebo přípravků.
- Všeobecná výroba rotačních dílů: Od základních čepů až po náročné přesné díly – kulatiny umožňují výrobu nejrůznějších komponentů pro nejrozmanitější průmyslová použití.
Proč kulatiny od společnosti Meusburger?
Naše kulatiny jsou v našem závodě žíhány na snížení vnitřního pnutí a v mnoha variantách jsou dostupné přímo ze skladu. V nejkratším možném čase tak získáte polotovary nejvyšší úrovně přesně pro Váš projekt.
Ať už jde o výrobu jader, přesných dílů, nebo obecně o výrobu rotačních dílů – s našimi kulatinami sázíte na spolehlivost a přesnost, které posunou Vaši výrobu dál.
Kulatiny ve všech provedeních a stupních tvrdosti
Jakou ocel vybrat pro konkrétní kulatý díl?
Tvarové vložky
| Tvarové vložky pro zpracování chemicky agresivních plastů; díky vynikající leštitelnosti jsou vhodné pro výrobky v oblasti optiky a zdravotnické techniky | 1.2083 / 1.2083 ESU |
| Vložky a vysoce pevné strojní součásti | 1.2311 |
| Pro zpracování plastů s korozivními účinky | 1.2316 |
| Tvarové vložky do forem na vstřikování plastů; ESU pro použití při tlakovém lití (Al, Mg, Zn) | 1.2343 / 1.2343 ESU |
| Standardní materiál pro nástroje pro práci za tepla, protlačovací nástroje, zápustky, nástroje na opracování plastických hmot | 1.2344 |
| Tvarové vložky, střižníky, přítlačné a střižné desky s vysokými požadavky na odolnost proti opotřebení | 1.2379 |
| Tvarové vložky, jádra a posuvné díly pro vstřikovací formy | 1.2714 HH |
| Náročné tvarové desky a vložky s vysokými požadavky na kvalitu povrchu (zrcadlové leštění); razicí, tvářecí a ohýbací vložky pro zvláště vysokou pevnost v tlaku a ohybu | 1.2767 |
| Tvarové vložky pro abrazivní zatížení, střižníky, přítlačné, střižné a vodicí desky, vodicí lišty | 1.2842 |
| Erodovací bloky, nástroje pro tváření za studena, jako jsou přesné střižníky, protlačovací střižníky a matrice, tvarové vložky s velmi vysokou odolností proti opotřebení | 1.3343 |
| Vodicí komponenty, jádra a strojní součásti s vysokou povrchovou tvrdostí, formy pro zpracování syntetické pryskyřice, termoplastů a termosetů | 1.7131 |
Střižníky
| Malé rotační díly, jádrové kolíky, střižníky, gravírovací nástroje | 1.2210 |
| Tvarové vložky, střižníky, přítlačné a střižné desky s vysokými požadavky na odolnost proti opotřebení | 1.2379 |
| Náročné tvarové desky a vložky s vysokými požadavky na kvalitu povrchu (zrcadlové leštění); razicí, tvářecí a ohýbací vložky pro zvláště vysokou pevnost v tlaku a ohybu | 1.2767 |
| Tvarové vložky pro abrazivní zatížení, střižníky, přítlačné, střižné a vodicí desky, vodicí lišty | 1.2842 |
| Erodovací bloky, nástroje pro tváření za studena, jako jsou přesné střižníky, protlačovací střižníky a matrice, tvarové vložky s velmi vysokou odolností proti opotřebení | 1.3343 |
Stavba strojů a přípravků
| Nekalené díly pro výrobu nástrojů a přípravků | 1.1730 |
| Korozivzdorné díly pro výrobu nástrojů a přípravků | 1.2085 |
| Vložky a vysoce pevné strojní součásti | 1.2311 |
| Vysoce pevné strojní součásti | 1.2312 |
| Pro zpracování plastů s korozivními účinky | 1.2316 |
| Vodicí komponenty, jádra a strojní součásti s vysokou povrchovou tvrdostí, formy pro zpracování syntetické pryskyřice, termoplastů a termosetů | 1.7131 |
| Otočné pracovní stoly, obráběné díly pro stavbu strojů a přípravků, vypěňovací a prototypové formy | 3.3547 |
| Desky pro rámy forem a sloupkové rámy se zvýšeným požadavkem na pevnost, díly pro výrobu strojů a přípravků | 3.4365 |
Jednoduché vysvětlení materiálového označení ocelí
Výběr správného materiálu je v oblasti výroby nástrojů a forem rozhodujícím faktorem úspěchu – za zdánlivě nesrozumitelnými čísly materiálů se však skrývá jasný systém. V tomto příspěvku Vám stručně ukážeme, jak se tvoří materiálová čísla, co znamenají jejich jednotlivé číslice a proč jsou v praxi tak důležitá.