Pręty okrągłe jako kluczowe elementy w przemyśle narzędziowym i w budowie maszyn
Pręty okrągłe są nieodzowne w wielu gałęziach produkcji. Służą one jako materiał bazowy do produkcji elementów o wysokiej precyzji i stanowią solidną podstawę dla szerokiego spektrum zastosowań.
Pręty okrągłe stosuje się przede wszystkim tam, gdzie decydujące znaczenie ma stabilność kształtu i dokładność wymiarowa. Typowe obszary zastosowania to:
- Budowa form wtryskowych: Pręty okrągłe są przetwarzane na rdzenie formujące, trzpienie prowadzące lub słupy prowadzące. Zapewniają najwyższą dokładność i żywotność form wtryskowych.
- Budowa wykrojników: Tuleje prowadzące, elementy mocujące, słupy prowadzące i stemple
- Budowa maszyn i urządzeń: Pręty okrągłe służą jako baza dla produkcji wałów, osi, trzpieni mocujących lub tulei montowanych w maszynach lub urządzeniach.
- Ogólna produkcja elementów okrągłych: Od prostych osi, po skomplikowane elementy o wysokiej precyzji – pręty okrągłe umożliwiają produkcję różnorodnych komponentów do zastosowania w najróżniejszych obszarach przemysłu.
Dlaczego pręty okrągłe z firmy Meusburger?
Nasze pręty okrągłe są poddawane we własnym zakładzie procesowi odprężania cieplnego i są dostępne w wielu wariantach bezpośrednio z magazynu. Dzięki temu można otrzymać surowiec najwyższej jakości, dostosowany do potrzeb swojego projektu, w najkrótszym możliwym czasie.
Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję rdzeni, elementów precyzyjnych, czy też ogólną produkcję elementów okrągłych – wybierając nasze pręty okrągłe, można liczyć na niezawodność i precyzję, które wspierają Państwa procesy produkcyjne.
Pręty okrągłe we wszystkich wariantach i stopniach twardości
Jaka stal jest odpowiednia dla danego elementu okrągłego?
Wkładki formujące
| Wkładki do przetwórstwa agresywnych tworzyw sztucznych; dzięki doskonałej polerowalności nadają się do zastosowania w optyce i medycynie | 1.2083 / 1.2083 ESU |
| Wkładki i elementy konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości | 1.2311 |
| Do agresywnych tworzyw sztucznych, działających korozyjnie | 1.2316 |
| Płyty formujące i wkładki, do przetwórstwa tworzyw sztucznych ESU do zastosowań w odlewnictwie ciśnieniowym (AI, Mg, Zn) | 1.2343 / 1.2343 ESU |
| Materiał standardowy na narzędzia pracujące w wysokich temperaturach, tj. wytłaczarki, matryce kuzienne oraz formy do tworzyw sztucznych | 1.2344 |
| Wkładki formujące, stemple, płyty naciskowe i tnące o dużej odporności na pęknięcia | 1.2379 |
| Wkładki, rdzenie oraz suwaki do form, do przetwórstwa tworzyw sztucznych | 1.2714 HH |
| Płyty formujące i wkładki o wysokich wymaganiach dotyczących jakości powierzchni (polerowanie na wysoki połysk); wkładki do tłoczenia, formowania i elementów gnących, zapewniające wyjątkowo wysoką wytrzymałość na nacisk i zginanie | 1.2767 |
| Wkładki narażone na ścieranie abrazyjne; stemple tnące; płyty naciskowe, tnące i prowadzące; listwy prowadzące | 1.2842 |
| Bloki do erodowania, stemple precyzyjne; stemple do wyciskania na zimno i matryce; wkładki o dużej odporności na ścieranie | 1.3343 |
| Elementy prowadzące, wkładki rdzeniowe i elementy maszyn o wysokiej twardości powierzchniowej; formy prasowane z żywicy syntetycznej do przetwarzania tworzyw termoplastycznych i duroplastycznych | 1.7131 |
Stemple tnące
| Elementy o niewielkich średnicach, rdzenie formujące, stemple, narzędzia do grawerowania | 1.2210 |
| Wkładki formujące, stemple, płyty naciskowe i tnące o dużej odporności na pęknięcia | 1.2379 |
| Płyty formujące i wkładki o wysokich wymaganiach dotyczących jakości powierzchni (polerowanie na wysoki połysk); wkładki do tłoczenia, formowania i elementów gnących, zapewniające wyjątkowo wysoką wytrzymałość na nacisk i zginanie | 1.2767 |
| Wkładki narażone na ścieranie abrazyjne; stemple tnące; płyty naciskowe, tnące i prowadzące; listwy prowadzące | 1.2842 |
| Bloki do erodowania, stemple precyzyjne; stemple do wyciskania na zimno i matryce; wkładki o dużej odporności na ścieranie | 1.3343 |
Budowa maszyn i urządzeń
| Artykuły niehartowane do budowy maszyn i urządzeń | 1.1730 |
| Artykuły odporne na korozję do budowy maszyn i urządzeń | 1.2085 |
| Wkładki i elementy konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości | 1.2311 |
| Elementy konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości | 1.2312 |
| Do agresywnych tworzyw sztucznych, działających korozyjnie | 1.2316 |
| Elementy prowadzące, wkładki rdzeniowe i elementy maszyn o wysokiej twardości powierzchniowej; formy prasowane z żywicy syntetycznej do przetwarzania tworzyw termoplastycznych i duroplastycznych | 1.7131 |
| Stoły obrotowe, elementy obrabiane dla przemysłu maszynowego i produkcji przyrządów, formy do spieniania i formy prototypowe | 3.3547 |
| Płyty na korpusy form wtryskowych, oprawy wykrojników o podwyższonych wymaganiach dotyczących wytrzymałości; elementy do budowy maszyn i urządzeń | 3.4365 |
Proste wyjaśnienie oznaczeń stali
Wybór odpowiedniego materiału jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie w branży produkcji narzędzi i form, jednak za pozornie tajemniczymi numerami materiałów kryje się przejrzysty system. W tym artykule wyjaśniamy, co oznaczają poszczególne cyfry, jak je odczytywać oraz dlaczego system ten ma szczególne znaczenie praktyczne.