Norm-Rundstäbe für präzise Werkzeuglösungen

Im Formenbau, Stanzwerkzeugbau sowie Maschinen- und Vorrichtungsbau ist hochwertiges Vormaterial für präzise und effiziente Fertigungsprozesse entscheidend. Unsere Rundstäbe bieten hier eine besonders praktische Lösung. Sie sind in einer Vielzahl an verschiedenen Kombinationen aus Durchmessern, Längen, Werkstoffen und Härtegraden verfügbar.

Darüber hinaus steht eine breite Auswahl an verschiedenen Varianten von Rundstäben zur Verfügung. Unterschiedliche Werkstoffe, Abmessungen und Ausführungen ermöglichen es, für jede Anwendung im Werkzeug- und Formenbau die passende Lösung zu finden.

Rundstäbe als Schlüsselkomponenten im Werkzeug- und Maschinenbau

Rundstäbe sind aus vielen Bereichen der Fertigung nicht wegzudenken. Sie dienen als Grundmaterial für hochpräzise Komponenten und bieten eine solide Basis für vielfältige Anwendungen.

Rundstäbe kommen vor allem dort zum Einsatz, wo Formstabilität und Maßhaltigkeit entscheidend sind. Typische Einsatzgebiete sind:

  • Formenbau: Hier werden Rundstäbe zu Kernstiften, Führungsstiften oder Führungssäulen verarbeitet. Sie gewährleisten höchste Präzision und Langlebigkeit der Werkzeuge.
  • Stanzwerkzeugbau: Führungsbuchsen, Haltestücke, Führungssäulen und Schneidstempel
  • Maschinen- und Vorrichtungsbau: Rundstäbe dienen als Basis für Wellen, Achsen, Bolzen oder Buchsen, die in Maschinen oder Vorrichtungen verbaut werden.
  • Allgemeine Rundteilfertigung: Von einfachen Achsen bis zu komplexen Präzisionsteilen – Rundstäbe ermöglichen die Herstellung vielfältiger Komponenten für unterschiedlichste industrielle Anwendungen.

Warum Rundstäbe von Meusburger?

Unsere Rundstäbe werden im eigenen Haus spannungsarm geglüht und sind in vielen Varianten direkt ab Lager verfügbar. So erhalten Sie in kürzester Zeit passend für Ihr Projekt Vormaterial auf höchstem Niveau.

Ob für die Kernstiftproduktion, Präzisionsteile oder allgemeine Rundteilfertigung – mit unseren Rundstäben setzen Sie auf Zuverlässigkeit und Präzision, die Sie in Ihrer Fertigung weiterbringt.

Rundstäbe in allen Variationen und Härtegraden

Alle unsere Rundstäbe auf einen Blick

Entdecken Sie unser Rundmaterial für vielfältige Anwendungen im Formen-, Werkzeug-, Maschinen- und Vorrichtungsbau. Die Werkstoffe 1.2210 und 1.7131 liefern wir präzise in Toleranz h9.

Welcher Stahl für welches Rundteil?

Formeinsätze

Schneidstempel

Maschinen- & Vorrichtungsbau

Werkstoffbezeichnung für Stahl einfach erklärt

Die Wahl des richtigen Werkstoffs ist im Werkzeug- und Formenbau ein entscheidender Erfolgsfaktor – doch hinter scheinbar kryptischen Werkstoffnummern steckt ein klares System. In diesem Beitrag zeigen wir kompakt, wie Werkstoffnummern aufgebaut sind, was ihre Ziffern bedeuten und warum sie in der Praxis so wichtig sind.

Das könnte Sie auch noch interessieren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.