Waarom bestaan er materiaalnummers voor staal?
In internationaal opzicht is het belangrijk dat staalbenamingen eenduidig en onafhankelijk van handelsnaam begrepen kunnen worden. Terwijl “1.2312” wereldwijd dezelfde betekenis heeft, kunnen handelsnamen per producent verschillen.
Het materiaalnummer:
biedt duidelijkheid,
maakt vergelijken makkelijker,
maakt internationale classificatie mogelijk,
voorkomt foutieve bestellingen.
Het eerste getal: De materiaal hoofdgroep
In de gereedschap- en matrijzenbouw wordt hoofdzakelijk staal gebruikt, dat in materiaalgroep “1” is ondergebracht. Daarom bestaan onze materiaallijsten bijna uitsluitend uit materiaalnummers die beginnen met het cijfer 1, slechts twee aluminium materialen beginnen met het cijfer 3:
0 = ruwijzer
1 = staal
2 = non-ferro zwaar metaal
3 = non-ferro licht metaal
4–8 = niet metalen materiaalsoorten
Het staalgroepnummer
Het staalgroepnummer onderscheidt ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten. Beide staalgroepen zijn binnen hun groep verdeeld in kwaliteitsstaal en rvs.
Het volgnummer
Binnen een staalgroep krijgt elk staal een specifiek volgnummer, waarmee het materiaal uiteindelijk eenduidig toegewezen kan worden. Het volledige staalnummer wordt afgegeven door het staalinstituut VDEh in Düsseldorf.
Makkelijke materiaalkeuze
Voor bijna elke toepassing hebben we het juiste materiaal in ons assortiment: van warmwerk- en inzetstaal tot poedermetallurgische staalsoorten en hardmetaal. en als u persoonlijk advies nodig hebt, staan onze experts altijd met advies voor u klaar.
Optimale materiaalselectie voor elke toepassing
Weet u niet zeker, welk Meusburger materiaal het juiste is voor uw toepassing? Onze keuze-assistent materiaal helpt u om snel en eenvoudig de juiste keuze te maken. De intuïtieve bediening en het praktijkgerichte zoekfilter leiden u gericht naar het materiaal dat het best voldoet aan uw eisen.
Meusburger staalsoorten op een rij
Als normdelenproducent is het voor ons van groot belang om voor bijna elke toepassing de juiste staalsoort te kunnen leveren. De juiste materiaalkeuze is afhankelijk van talloze factoren zoals belasting, omgeving en functie.
Koudwerkstaal van Meusburger
| 1.2083 / 1.2083 ESU | Doorgehard staal | Vormplaten en vorminzetstukken voor de verwerking van chemisch agressieve kunststoffen | |
| 1.2210 | Koudwerkstaal | Kleine draaidelen, kernpennen, stempels, graveergereedschappen | |
| 1.2363 | Doorgehard staal | Matrijsplaten en inzetstukken alsmede ponsnippels, druk- en snijplaten met hoge eisen ten aanzien van de taaiheid | |
| 1.2379 | Doorgehard staal | Vormplaten en inzetstukken, ponsnippels, druk- en snijplaten met hoge eisen ten aanzien van de slijtvastheid | |
| 1.2767 | Doorgehard staal | Geavanceerde vormplaten en inzetstukken waarbij hoge eisen aan de oppervlakte (hoogglans polijsten) gesteld worden Pers-, omvorm- en buiger inzetstukken voor bijzonder hoge druk- en buigvastheid | |
| 1.2842 | Doorgehard staal | Vormplaten, inzetstukken voor abrasieve belasting, ponsnippels evenals druk-, snij- en geleidingsplaten, geleidingslijsten |
Warmwerkstaal van Meusburger
| 1.2343 / 1.2343 ESU | Warmwerkstaal | Vormplaten en inzetstukken voor kunststof spuitgietmatrijzen *ESU voor toepassingen in het drukgieten (AI, Mg, Zn) |
| 1.2344 / 1.2344 ESU | Warmwerkstaal | Standaardmateriaal voor warmtegereedschappen, persvormgereedschappen, mallen, gereedschappen voor de kunststofverwerking |
| 1.2714 | Doorgehard staal | Steungereedschappen, persvormgereedschappen, warmsmeedgereedschappen, matrijzen voor het verwerken van tin-, lood- en zinklegeringen |
Veredeld staal van Meusburger
| 1.7225 | Veredeld staal | Machinebouw, onderplaten, assen, aandrijvingsassen, tandwielen |
Snelstaal van Meusburger
| 1.3343 (HSS) | HSS-snelstaal | Erodeerblokken, koudvervormgereedschappen zoals pons- en fijnponsnippels, koudvervormingsstempels en stempels inzetstukken met zeer hoge slijtvastheid |
| 1.3344 PM | Poedermetallurgisch staal | Erodeerblokken, ponsnippels en matrijzen met een optimale kantstabiliteit Inzetstukken met de hoogste slijtvastheid |
| M CR8 PM | Poedermetallurgisch staal | Erodeerblokken, matrijzen en ponsnippels waarvoor hoge eisen aan de drukvastheid, druk- en vormrollen, schroefdraadwalsbekken, koudvervormingsstempels en stempelgereedschappen |
| M V10 PM | Poedermetallurgisch staal | Erodeerblokken, matrijzen en ponsnippels voor extreme eisen, fijnsnijgereedschappen, persstempels voor sinterpersgereedschappen |
| M W10 PM | Poedermetallurgisch staal | Erodeerblokken, matrijzen en ponsnippels voor extreme eisen, fijnsnijgereedschappen, stempelgereedschappen, koudvervorming van massieve werkstukken |
Inzetstaal van Meusburger
Doorgehard staal van Meusburger
| 1.2083 / 1.2083 ESU | Doorgehard staal | Vormplaten en vorminzetstukken voor de verwerking van chemisch agressieve kunststoffen |
| 1.2210 | Doorgehard staal | Kleine draaidelen, kernpennen, stempels en graveergereedschappen |
| 1.2343 / 1.2343 ESU | Warmwerkstaal | Vormplaten en inzetstukken voor kunststof spuitgietmatrijzen *ESU voor toepassingen in het drukgieten (AI, Mg, Zn) |
| 1.2344 / 1.2344 ESU | Doorgehard staal | Standaardmateriaal voor warmtegereedschappen, persvormgereedschappen, mallen, gereedschappen voor de kunststofverwerking |
| 1.2363 | Doorgehard staal | Matrijsplaten en inzetstukken alsmede ponsnippels, druk- en snijplaten met hoge eisen ten aanzien van de taaiheid |
| 1.2379 | Doorgehard staal | Vormplaten en inzetstukken, ponsnippels, druk- en snijplaten met hoge eisen ten aanzien van de slijtvastheid |
| 1.2714 | Doorgehard staal | Steungereedschappen, persvormgereedschappen, warmsmeedgereedschappen, matrijzen voor het verwerken van tin-, lood- en zinklegeringen |
| 1.2767 | Doorgehard staal | Geavanceerde vormplaten en inzetstukken waarbij hoge eisen aan de oppervlakte (hoogglans polijsten) gesteld worden Pers-, omvorm- en buiger inzetstukken voor bijzonder hoge druk- en buigvastheid |
| 1.2842 | Doorgehard staal | Vormplaten, inzetstukken voor abrasieve belasting, ponsnippels evenals druk-, snij- en geleidingsplaten, geleidingslijsten |