Artikelen 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22007/ 9/10
9
10
30
28
17
7
18
E 22007/13/13
13
13
36
28
22
9
22

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 15 bar
  • Maximale temperatuur (olie): 200 °C
  • Maximale temperatuur (water): 150 °C

Materiaal

  • 1.4305
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.