Artikelen 6

ADP
d1
l
SW
l1
d2
l2
l3
b4
s4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1278/12
M12
106
36
18
40
41
65
35
9
630
630
1260
880
E 1278/16
M16
115
41
24
46
50
65
35
11
1500
1500
3000
2100
E 1278/20
M20
135
55
30
61
61
74
40
13
2500
2500
5000
3500
E 1278/24
M24
172
70
36
78
77
95
45
16
4000
4000
8000
5600
E 1278/30
M30
223
85
45
95
93
130
60
19
6700
5000
10000
7000
E 1278/36
M36
242
90
54
100
102
140
65
24
10000
8000
16000
11200

Details

Productbeschrijving

  • Aan alle zijden belastbaar
  • 4-voudige veiligheid
  • Dubbele kogellagers voor gelijkmatig kiepen, draaien en keren
  • Ook 90° draaibaar in schroefrichting onder volle belasting
  • Alle dragende delen zijn 100% getest op scheuren c.q. conform EN 1677 onder proefbelasting
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.