Articolo 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Montaggio semplice e senza rifinitura
  • Conduttività termica (λ): 0,18 W/mK
  • Resistenza alla pressione: 330 N/mm²
  • Temperatura massima: 210°C

Vantaggi

  • I fori permettono uno smontaggio dello stampo senza dover smontare anche le piastre isolanti
  • Foro di incolonnamento per la rimozione della boccola di centraggio sul lato di espulsione
  • Massima precisione, grazie al parallelismo di 0,02 mm
  • Rettificate ad alta precisione e disponibili nelle resistenze alla compressione 330 N / mm² e 600 N / mm²
  • Immediatamente disponibili a magazzino o realizzabili secondo disegno
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.