Artikkelit 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Helppo asennus ilman jälkikäsittelyä
  • Lämmönjohtokyky (λ): 0,18 W/mK
  • Puristuslujuus: 330 N/mm²
  • Enimmäislämpötila: 210 °C

Edut

  • Porausten avulla työkalut voidaan purkaa ilman lämpösuojalevyjen irrottamista
  • Järjestelmäporaus ulostyönnön puolella olevan keskitysholkin irrottamista varten
  • Maksimaalinen tarkkuus 0,02 mm:n yhdensuuntaisuuden ansiosta
  • Erittäin tarkasti hiottuna ja saatavana kovuuksissa 330 N/mm² sekä 600 N/mm²
  • Saatavana sekä vakio-ohjelmasta suoraan varastosta että yksilöllisesti piirrustuksen mukaan
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.