Vare 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Enkel montage uden efterbearbejdning
  • Varmeledningsevne (λ): 0,18 W/mK
  • Trykstyrke: 330 N/mm²
  • Maksimal temperatur: 210 °C

Fordele

  • Hullerne gør det muligt at afmontere værktøj uden at fjerne isoleringspladerne
  • Systemboring til demontering af centreringsbøsning på ustødersiden
  • Max. præcision med 0,02 mm parallelitet
  • Højpræcist slebet og fås i hårdhederne 330 N/mm² og 600 N/mm²
  • Både i normprogrammet kan leveres ab lager, samt individuelt iflg. tegning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.