Articol 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Detalii

Descriere produs

  • Montare simplă, fără prelucrare ulterioară
  • Conductivitate termică (λ): 0,18 W/mK
  • Rezistență la presiune: 330 N/mm²
  • Temperatură maximă: 210 °C

Avantaje

  • Găurile permit demontarea matriței fără îndepărtarea plăcilor izolatoare
  • Găuri de sistem pentru demontarea bucșei de centrare pe partea aruncătorului
  • Precizie maximă prin paralelism de 0,02 mm
  • Rectificate cu o precizie înaltă, cu rezistențe de 330 N / mm² și 600 N / mm²
  • Disponibile atât din gama standard din stoc cât și individual după desen
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.