Artikel 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Enkelt montage utan efterbearbetning
  • Värmeledningsförmåga (λ): 0,18 W/mK
  • Tryckmotstånd: 330 N/mm²
  • Högsta temperatur: 210°C

Fördelar

  • Borrhålen gör det möjligt att ta bort verktygen utan att demontera värmeskyddsplattorna
  • Hålbild för demontage av centreringshylsan från utstötaren
  • Maximal precision genom 0,02 mm parallellitet
  • Mycket precist slipad och finns i hållfastheterna 330 N/mm² och 600 N/mm²
  • Både tillgänglig i standardsortimentet på lager liksom även individuellt enligt ritning
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.