Izdelek 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Enostavna montaža brez naknadne obdelave
  • Toplotna prevodnost (λ): 0,18 W/mK
  • Tlačna trdnost: 330 N/mm²
  • Maksimalna temperatura: 210 °C

Prednosti

  • Izvrtine omogočajo demontažo orodja brez odstranjevanja izolacijske plošče
  • Sistemska izvrtina za odstranjevanje centrirne tulke na strani izmetalnika
  • Maksimalna preciznost s paralelnostjo 0,02 mm
  • Zelo natančno brušeno in dobavljivo v trdnosti 330 N / mm² in 600 N / mm²
  • Dobavljivo iz skladišča kot standardni program kakor tudi možnost individualne izdelave po risbi