Артикул 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Детайли

Описание на продукта

  • Лесен монтаж без нужда от допълнителна обработка
  • Топлопроводимост (λ): 0,18 W/mK
  • Якост на натиск 330 N/мм²
  • Максимална температура: 210 °C

Предимства

  • Отворите позволяват демонтиране на инструмента без сваляне на изолационните плочи
  • Системни отвори за демонтаж на центриращите втулки от страната на изхвъргачите
  • Максимална прецизност чрез 0,02 мм успоредност
  • Високо прецизно шлайфани и налични с якост от 330 N/мм² и 600 N/мм²
  • Достъпни на склад в стандартната ни продуктова програма, както и индивидуално по чертеж
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.