Stavka 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Detalji

Opis proizvoda

  • Jednostavna montaža bez naknadne mašinske obrade
  • Termalna provodljivost (λ): 0,18 W/mK
  • Postojanost na pritisak: 330 N/mm²
  • Maksimalna temperatura: 210 °C

Prednosti

  • Otvori omogućavaju montažu alata bez skidanja izolacionih ploča od toplote
  • Sistemski otvor za demontažu sa čaure za centriranje sa strane izbacivača
  • Maksimalna preciznost uz paralelnost od 0,02 mm
  • Brušena sa visokom preciznošću i dostupna u čvrstoćama od 330 N/mm² i 600 N/mm²
  • Dostupno usklađeno sa standardima, pravo iz skladišta, ili individualno prema crtežu