Είδος 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Εύκολη τοποθέτηση χωρίς εκ των υστέρων κατεργασία
  • Θερμική αγωγιμότητα (λ): 0,18 W/mK
  • Αντίσταση στη συμπίεση: 330 N/mm²
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 210 °C

Οφέλη

  • Οι οπές επιτρέπουν την αποσυναρμολόγηση των εργαλείων χωρίς να απαιτείται αφαίρεση των θερμομονωτικών πλακών
  • Οπή συστήματος για την αποσυναρμολόγηση του πειρακίου κεντραρίσματος στην πλευρά του εξολκέα
  • Μέγιστη ακρίβεια χάρη στην παράλληλη θέση 0,02 mm
  • Λείανση υψηλής ακρίβειας, διαθέσιμο σε αντοχές 330 N/mm² και 600 N/mm²
  • Διατίθεται τόσο στην τυπική σειρά από το απόθεμα όσο και μεμονωμένα βάσει σχεδίου
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.