Tabella colori della Meusburger

Lavori già con la tabella colori della Meusburger? Ogni colore corrisponde a una tolleranza ben definita. Questo ci consente di lavorare direttamente dal modello 3D, facilitando così la progettazione 3D-CAD nella costruzione di stampi e utensili.

Per questa tabella colori standardizzata* abbiamo combinato oltre 70 varianti di tabelle colori. I colori definiti consentono di identificare facilmente la rispettiva tolleranza. Tutti i comuni sistemi CAM sono in grado di riconoscere questi colori e di ricavarne automaticamente le tolleranze richieste. Ciò consente una produzione senza versione cartacea e senza la necessità di creare le tavole 2D.

*Adattata alla tabella colori della VDWF (Associazione tedesca dei costruttori di stampi e utensili).

Renderings zu den verschiedenen Meusburger Farbtabellenstandards – jede Farbe steht für eine klar definierte Toleranz.

PARETE: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
FONDO: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

RGB 0|164|164 = Standard Meusburger

DIAMETRO: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
FONDO: RGB 64|255|64 = Tol.: ±0,05

FONDO: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01

PARETE: RGB 255|255|192 = Tol.: -0,015

Da entrambi lati la tolleranza corrisponde a −0,03.

RGB 255|175|175 = Tol.: ±0,005

Da entrambi lati la tolleranza corrisponde a ±0,01.

PARETE: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01
DIAMETRO: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
FILETTATURA: RGB 255|255|0 = Filettatura metrica

ELEMENTI DI GUIDA: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
RESTO: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

PARETE: RGB 255|0|255 = Tol.: +0,015

FILETTATURA: RGB 211|45|96 = Filettatura metrica

Parete: RGB 128|0|0 = Tol.: +0,05

Attenzione: tutte le dimensioni indicate sono esemplificative.

Ulteriori vantaggi

  • Intercambiabilità dei modelli per la produzione in tutto il mondo o in diverse aziende
  • Tipi di filettatura definiti dai colori (ad esempio, RGB 255|255|0 = filettatura metrica, RGB 211|45|96 = filettatura pollici, ecc.)
  • Risparmio di tempo durante la formulazione dell’offerta: durante il calcolo si riconosce immediatamente il colore o la tolleranza necessari e non vanno effettuati ulteriori correzioni.
  • Creazione automatica delle liste per le coordinate della foratura profonda: le caratteristiche vengono lette dal modello 3D e identificate correttamente quando vengono lette nell’elenco delle forature profonde
  • Solo tolleranze che la Meusburger è in grado di eseguire, incluso 0 PLUS e 0 MINUS
  • È possibile importare un modello CAD con i colori da noi definiti

Le tolleranze della tabella colori della Meusburger sono sufficienti per portastampi, stampi per trancia o anche per la costruzione macchine. Nella maggior parte dei casi sono sufficienti da 4 a 5 colori o tolleranze.

La tabella colori della Meusburger spiegata facilmente:

Assistenza

Hai suggerimenti, desideri o domande specifiche sulla tabella colori?
I nostri tecnici specializzati sono a tua disposizione!

Honeder Markus
Responsabile della preparazione del lavoro
E-Mail
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.