Meusburger kleurentabel

Werkt u al met de Meusburger kleurentabel? Elke kleur staat voor een duidelijk gedefinieerde tolerantie. Hiermee werken we rechtstreeks vanuit het 3D-model en verlichten we het werk bij de 3D-CAD constructie in de gereedschap- en matrijzenbouw.

Voor deze gestandaardiseerde kleurentabel* hebben we meer dan 70 varianten kleurentabellen samengevoegd. Door de gedefinieerde kleuren kunt u de betreffende tolerantie heel makkelijk aanduiden. Alle gangbare CAM-systemen kunnen deze kleuren herkennen en leiden de gevraagde toleranties automatisch daarvan af. Dit maakt het mogelijk papierloos te werken en afleidingen van 2D-tekeningen zijn niet meer nodig.

*Afgestemd met de VDWF-kleurentabel (Duits verbond voor de gereedschap- en matrijzenbouw)

Renderings zu den verschiedenen Meusburger Farbtabellenstandards – jede Farbe steht für eine klar definierte Toleranz.

WAND: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
BODEMPLAAT: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

RGB 0|164|164 = Meusburger norm

DIAMETER: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
BODEMPLAAT: RGB 64|255|64 = Tol.: ±0,05

BODEMPLAAT: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01

WAND: RGB 255|255|192 = Tol.: -0,015

Beide zijden met tol. −0,03.

RGB 255|175|175 = Tol.: ±0,005

Beide zijden met tol. ±0,01.

BODEMPLAAT: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01
DIAMETER: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
SCHROEFDRAAD: RGB 255|255|0 = metrische schroefdraad

GELEIDING: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
REST: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

BODEMPLAAT: RGB 255|0|255 = Tol.: +0,015

SCHROEFDRAAD: RGB 211|45|96 = inch schroefdraad

Bodemplaat RGB 128|0|0 = Tol.: +0,05

Let op: alle aangegeven maten zijn voorbeeldmaten.

Overige voordelen

  • Uitwisselbaarheid van modellen voor productie op vestigingen wereldwijd of in verschillende ondernemingen.
  • Schroefdraad in kleur gedefinieerd (bv. RGB 255|255|0 = metrisch schroefdraad, RGB 211|45|96 = schroefdraad in inches etc.)
  • Tijdbesparing bij het calculeren:
  • De calculator herkent kleuren en toleranties automatisch en hoeft deze niet te corrigeren
  • Lijsten voor diepgatboringen worden automatisch opgesteld:
  • De features worden uitgelezen door het 3D-model en correct geïdentificeerd bij het inlezen van de diepgat boorlijst
  • Alleen toleranties die Meusburger ook kan produceren, inclusief 0 PLUS en 0 MIN
  • Het CAD-sjabloon met onze gedefinieerde kleuren kan geïmporteerd worden

Voor uw matrijshuizen, stansmatrijzen en in de machinebouw volstaan de toleranties van de Meusburger kleurentabel. In de meeste gevallen volstaan daarvoor 4 of 5 kleuren c.q. toleranties.

Eenvoudige toelichting voor de Meusburger kleurentabel:

Support

Hebt u suggesties, wensen of specifieke vragen over onze kleurentabel?
Ons technische team helpt u graag.

Honeder Markus
Hoofd afdeling werkvoorbereiding
E-mail
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.