Tabela kolorystyczna firmy Meusburger

Znana jest Państwu tabela kolorystyczna firmy Meusburger? Każdy kolor oznacza wyraźnie zdefiniowaną tolerancję. Dzięki temu możemy pracować bezpośrednio z modelu 3D i ułatwia to pracę przy projektowaniu CAD 3D w produkcji narzędzi i form.

Do opracowania tej znormalizowanej tabeli kolorów* zgromadziliśmy ponad 70 wariantów tabel kolorystycznych. Dzięki zdefiniowanym kolorom można łatwo zidentyfikować daną tolerancję. Wszystkie popularne systemy CAM są zdolne rozpoznać te kolory i automatycznie wyprowadzić z nich wymagane tolerancje. Produkcja odbywa się bez użycia papierowych dokumentów, a pochodne z rysunków 2D nie są już konieczne.

*Zgodnie z tabelą kolorów VDWF

Renderings zu den verschiedenen Meusburger Farbtabellenstandards – jede Farbe steht für eine klar definierte Toleranz.

ŚCIANA: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
PODŁOŻE: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

RGB 0|164|164 = Norma Meusburger

DIÁMETRO: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
PODŁOŻE: RGB 64|255|64 = Tol.: ±0,05

PODŁOŻE: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01

ŚCIANA: RGB 255|255|192 = Tol.: −0,015

Tolerancja łączna dla obu stron wynosi −0,03.

RGB 255|175|175 = Tol.: ±0,005

Tolerancja łączna dla obu stron wynosi ±0,01.

PODŁOŻE: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01
ŚREDNICA: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
GWINT: RGB 255|255|0 = gwint metryczny

SYSTEMY PROWADZENIA: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
POZOSTAŁE: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

PODŁOŻE: RGB 255|0|255 = Tol.: ±0,015

GWINT: RGB 211|45|96 = gwint metryczny

PODŁOŻE: RGB 128|0|0 = Tol.: ±0,05

Uwaga: Wszystkie podane wymiary są wymiarami przykładowymi.

Dodatkowe zalety

  • Wymienność modeli do produkcji w lokalizacjach na całym świecie lub w różnych firmach
  • Typy gwintów zdefiniowane przez kolory (np. RGB 255|255|0 = gwint metryczny, RGB 211|45|96 = gwint calowy itp.)
  • Oszczędność czasu przy obliczeniach: Kalkulator automatycznie rozpoznaje kolory lub tolerancje i nie musi dokonywać żadnych poprawek
  • Automatyczne tworzenie wykazów głębokich otworów: Właściwości są odczytywane z modelu 3D i prawidłowo identyfikowane przy wczytywaniu do wykazu głębokich otworów
  • Tylko tolerancje, które firma Meusburger może wyprodukować, w tym 0 PLUS oraz 0 MINUS
  • Możliwość importu szablonu CAD z określonymi przez nas kolorami

Tolerancje tabeli kolorystycznej firmy Meusburger są odpowiednie dla konstrukcji form, narzędzi wykrawających oraz maszyn. W większości przypadków wystarczy 4 do 5 kolorów lub tolerancji.

Proste objaśnienie tabeli kolorów firmy Meusburger:

Pomoc

Mają Państwo konkretne pytania, uwagi lub życzenia dotyczące naszej tabeli kolorów?
Nasz zespół techniczny chętnie służy pomocą.

Honeder Markus
Kierownik Działu Planowania
E-Mail
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.