Tableau de couleurs Meusburger

Utilisez-vous déjà le tableur de couleurs Meusburger ? Chaque couleur correspond à une tolérance clairement définie. Ainsi, nous travaillons directement à partir du modèle 3D, ce qui facilite la conception CAD en 3D dans le domaine de la construction de moules et d’outils de découpe.

Nous avons compilé plus de 70 différents tableaux de couleurs pour créer ce tableau standardisé*. Les couleurs définies vous permettent une identification simple de chaque tolérance. Tous les systèmes CAM courants peuvent reconnaître ces couleurs et en déduisent automatiquement les tolérances requises. Une production sans papier est donc possible, et les réalisations 2D ne sont plus nécessaires.

*Adapté au tableau de couleurs VDWF (Association allemande des constructeurs d’outillages et de moules)

Renderings zu den verschiedenen Meusburger Farbtabellenstandards – jede Farbe steht für eine klar definierte Toleranz.

PAROI : RVB 0|0|255 = tol. : H7
FOND : RVB 183|183|220 = tol. : ±0,1

RGB 0|164|164 = Meusburger Norme

DIAMÈTRE : RGB 183|183|220 = tol. : ±0,1
FOND : RGB 64|255|64 = tol. : ±0,05

FOND: RGB 64|255|64 = tol. : ±0,01

PAROI : RGB 255|255|192 = tol. : −0,015

Sur les deux côtés, la tolérance est −0,03.

PAROI : RGB 255|175|175 = tol. : ±0,005

Sur les deux côtés, la tolérance est ±0,01.

FOND : RGB 255|128|0 = tol. : ±0,01
DIAMÈTRE : RGB 183|183|220 = tol. : ±0,1
FILETAGE : RGB 255|255|0 = filetage métrique

GUIDAGE : RGB 0|0|255 = tol. : H7
RESTE : RGB 183|183|220 = tol. : ±0,1

FOND : RGB 255|0|255 = tol. : ±0,015

FILETAGE : RGB 211|45|96 = filetage métrique

FOND : RGB 128|0|0 = tol. : ±0,05

Attention : toutes les dimensions affichées sont exemplaires.

Autres avantages

  • Interchangeabilité de modèles pour une production mondiale ou dans différentes entreprises
  • Types de filetage définis par couleur (p. ex. RVB 255|255|0 = filetage métrique, RVB 211|45|96 = filetage en pouce, etc.)
  • Économie de temps lors du calcul : le calculateur reconnaît automatiquement les couleurs/tolérances et une correction n’est pas nécessaire
  • Création automatique de listes de perçage profond : le modèle 3D lit les éléments, qui sont ensuite correctement identifiés lors de l’importation dans la liste de perçage profond
  • Seulement des tolérances que Meusburger peut fabriquer, y compris 0 PLUS et 0 MINUS
  • Importation du modèle CAD avec nos couleurs définies possible

Les tolérances du tableau de couleurs Meusburger conviennent pour votre corps de moule, votre outil de découpe et aussi pour le domaine de la construction de machines. Dans la plupart des cas, il suffit d’avoir 4 ou 5 couleurs/tolérances à disposition.

Explication simple du tableau de couleurs Meusburger :

Assistance

Vous avez des suggestions, souhaits ou questions spécifiques concernant notre tableau de couleurs ?
Notre équipe de techniciens est volontiers à votre disposition.

Honeder Markus
Responsable du service de la préparation du travail
E-mail
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.