Código de cores da Meusburger

Já trabalha com o código de cores da Meusburger? Cada cor representa uma tolerância claramente definida. Isto permite-nos trabalhar diretamente a partir do modelo 3D e facilita o trabalho de projeto CAD 3D no fabrico de moldes, cunhos e cortantes.

Para este código de cores normalizado*, compilámos mais de 70 variantes de códigos de cores. Atráves das cores definidas, pode identificar facilmente a respetiva tolerância. Todos os sistemas CAM comuns reconhecem estas cores e determinam automaticamente as tolerâncias necessárias. Isso permite uma produção sem papel e sem necessidade de derivar desenhos 2D.

*Alinhado com o código de cores VDWF

Renderings zu den verschiedenen Meusburger Farbtabellenstandards – jede Farbe steht für eine klar definierte Toleranz.

PAREDE: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
BASE: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

RGB 0|164|164 = Meusburger standard

DIÂMETRO: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
BASE: RGB 64|255|64 = Tol.: ±0,05

BASE: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01

PAREDE: RGB 255|255|192 = Tol.: -0,015

Em ambos os lados, a tolerância é de -0,03.

RGB 255|175|175 = Tol.: ±0,005

Em ambos os lados, a tolerância é de ±0,01.

BASE: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01
DIÂMETRO: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
ROSCA: RGB 255|255|0 = rosca métrica

GUIA: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
RESTO: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

BASE: RGB 255|0|255 = Tol.: +0,015

ROSCA: RGB 211|45|96 = rosca em polegadas

Base: RGB 128|0|0 = Tol.: +0,05

Atenção: Todas as dimensões indicadas são exemplificativas.

Outras vantagens

  • Intermutabilidade de modelos para produção em locais de todo o mundo ou em diferentes empresas
  • Tipos de rosca definidos por cores (por exemplo, RGB 255|255|0 = rosca métrica, RGB 211|45|96 = rosca em polegadas, etc.)
  • Economia de tempo no cálculo: a calculadora reconhece automaticamente cores e tolerâncias sem necessidade de fazer qualquer correção
  • Criação automática de listas TLB: as características são lidas a partir do modelo 3D e identificadas corretamente quando importadas para a lista de perfuração profunda
  • Apenas as tolerâncias que a Meusburger também pode fabricar, incluindo 0 MAIS e 0 MENOS
  • É possível importar um modelo CAD com as nossas cores definidas

As tolerâncias do código de cores Meusburger são suficientes para a estrutura, para a sua matriz de corte ou até mesmo nos gabaritos e construção de máquinas. Na maioria dos casos, 4 a 5 cores ou tolerâncias são suficientes.

O código de cores da Meusburger explicado de forma simples:

Assistência

Tem sugestões, pedidos ou perguntas específicas sobre o nosso código de cores?
A nossa equipa de técnicos está à sua disposição.

Honeder Markus
Chefe do serviço de preparação do trabalho
E-mail:
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.