Barevná tabulka Meusburger

Pracujete již s barevnou tabulkou Meusburger? Každá barva znamená jasně definovanou toleranci. To nám umožňuje pracovat přímo z 3D modelu a usnadňuje práci při konstrukci 3D CAD při výrobě nástrojů a forem.

Pro tuto standardizovanou tabulku barev* jsme sloučili více než 70 variant tabulek barev. Pomocí definovaných barev můžete snadno identifikovat jednotlivé tolerance. Všechny běžné systémy CAM dokáží tyto barvy rozpoznat a automaticky z nich odvodit požadované tolerance. To umožňuje výrobu bez potřeby vytvářet 2D výkresy a používat papír.

*V souladu s tabulkou barev VDWF (Svaz německých výrobců nástrojů a forem)

Renderings zu den verschiedenen Meusburger Farbtabellenstandards – jede Farbe steht für eine klar definierte Toleranz.

STĚNA: RGB 0|0|255 = tol.: H7
DNO: RGB 183|183|220 = tol.: ±0,1

RGB 0|164|164 = Norma Meusburger

PRŮMĚR: RGB 183|183|220 = tol.: ±0,1
DNO: RGB 64|255|64 = tol.: ±0,05

DNO: RGB 255|128|0 = tol.: ±0,01

STĚNA: RGB 255|255|192 = tol.: -0,015

Oboustranně je to tol. −0,03.

RGB 255|175|175 = Tol.: ±0,005

Oboustranně je to tol. ±0,01.

DNO: RGB 255|128|0 = tol.: ±0,01
PRŮMĚR: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
ZÁVIT: RGB 255|255|0 = metrický závit

VEDENÍ: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
ZBYTEK: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

DNO: RGB 255|0|255 = Tol.: +0,015

ZÁVIT: RGB 211|45|96 = palcový závit

Dno: RGB 128|0|0 = Tol.: +0,05

Upozornění: Všechny uvedené rozměry jsou příklady.

Další výhody

  • Zaměnitelnost modelů pro výrobu v pobočkách po celém světě nebo v různých společnostech
  • Typy závitů definované barvami (např. RGB 255|255|0 = metrický závit, RGB 211|45|96 = palcový závit atd.)
  • Ušetřete čas při výpočtu: Kalkulátor rozpozná barvy a tolerance automaticky a nemusí provádět žádné korekce
  • Automatické vytváření seznamů hlubokých otvorů: Vlastnosti jsou načteny z 3D modelu a při importu do seznamu pro hluboké vrtání správně identifikovány
  • Pouze tolerance, které společnost Meusburger dokáže vyrobit, včetně 0 PLUS a 0 MINUS
  • Šablona CAD s námi definovanými barvami může být importována

Tolerance v tabulce barev Meusburger jsou dostatečné pro konstrukci forem, lisovacích nástrojů anebo všeobecně pro strojírenství. Ve většině případů na to stačí 4 až 5 barev nebo tolerancí.

Barevná tabulka Meusburger s jednoduchým vysvětlením:

Podpora

Máte návrhy, požadavky nebo konkrétní dotazy týkající se naší tabulky barev?
Náš technický tým je Vám rád k dispozici.

Honeder Markus
Vedoucí oddělení přípravy práce
E-Mail
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.