Código de colores de Meusburger

¿Trabaja ya con el código de colores de Meusburger? Cada color representa una tolerancia claramente definida. Nos permite trabajar directamente sobre el modelo en 3D y facilita así el diseño CAD en 3D para la fabricación de moldes y matrices.

Para lograr esta tabla estandarizada* hemos aunado más de setenta tablas de colores. Los colores definidos permiten identificar con facilidad la tolerancia correspondiente. Todos los sistemas CAM habituales pueden reconocer estos colores y deducir automáticamente de ellos las tolerancias necesarias. Esto permite producir sin papel y prescindir de la conversión de dibujos 2D a 3D.

*En consonancia con la tabla de colores de la asociación alemana de fabricantes de moldes y matrices VDWF

Renderings zu den verschiedenen Meusburger Farbtabellenstandards – jede Farbe steht für eine klar definierte Toleranz.

PARED: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
BASE: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

RGB 0|164|164 = Patrón de Meusburger

DIÁMETRO: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
BASE: RGB 64|255|64 = Tol.: ±0,05

BASE: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01

PARED: RGB 255|255|192 = Tol.: −0,015

Para ambos lados el resultado para la tolerancia es −0,03.

RGB 255|175|175 = Tol.: ±0,005

Para ambos lados el resultado para la tolerancia es ±0,01.

BASE: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01
DIÁMETRO: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
ROSCA: RGB 255|255|0 = Rosca métrica

ELEMENTOS GUÍA: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

BASE: RGB 255|0|255 = Tol.: +0,015

ROSCA: RGB 211 211|45|96 = Rosca métrica

Base: RGB 128|0|0 = Tol.: +0,05

Importante: Las dimensiones que se indican aquí son solo ejemplos.

Otras ventajas

  • Intercambio de modelos para fabricar en plantas de todo el mundo o en diferentes empresas
  • Tipos de rosca definidos por colores (por ejemplo: RB 255|255|0 = rosca métrica, RGB 211|45|96 = rosca en pulgadas)
  • Cálculo más rápido: la calculadora reconoce automáticamente los colores y tolerancias automáticamente y no tiene que hacer ninguna corrección
  • Creación automática de listas de agujeros profundos: los elementos se extraen del modelo en 3D y se identifican correctamente al importarse en la lista de agujeros que mecanizar
  • Solo las tolerancias que Meusburger puede producir, incluidas 0 PLUS y 0 MINUS
  • Importación de una plantilla CAD con nuestros colores definidos

Las tolerancias del código de colores de Meusburger bastan para componer portamoldes, portamatrices o utillajes. En la mayoría de los casos, con 4 o 5 colores o tolerancias es suficiente.

Una explicación sencilla del código de colores de Meusburger:

Asistencia

¿Quiere hacer alguna pregunta, sugerencia o comentario acerca de nuestro código de colores?
Nuestro equipo de técnicos estará encantado de atenderle.

Markus Honeder
Director del departamento de Planificación del Trabajo
E-Mail
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.