Meusburger Farbtabelle

Arbeiten Sie schon mit der Meusburger Farbtabelle? Jede Farbe steht für eine klar definierte Toleranz. Damit arbeiten wir direkt vom 3D-Modell aus und schaffen Arbeitserleichterung bei der 3D-CAD-Konstruktion im Werkzeug- und Formenbau.

Für diese standardisierte Farbtabelle* haben wir über 70 Varianten an Farbtabellen zusammengeführt. Durch die definierten Farben können Sie die jeweilige Toleranz ganz einfach kennzeichnen. Alle geläufigen CAM-Systeme können diese Farben erkennen und leiten die geforderten Toleranzen automatisch davon ab. Das ermöglicht Ihnen eine papierlose Fertigung und Ableitungen von 2D-Zeichnungen sind nicht mehr nötig.

*Abgestimmt mit der VDWF Farbtabelle

Renderings zu den verschiedenen Meusburger Farbtabellenstandards – jede Farbe steht für eine klar definierte Toleranz.

WAND: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
BODEN: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

RGB 0|164|164 = Meusburger Norm

DURCHMESSER: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
BODEN: RGB 64|255|64 = Tol.: ±0,05

BODEN: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01

WAND: RGB 255|255|192 = Tol.: −0,015

Beidseitig ergibt sich die Tol. −0,03.

RGB 255|175|175 = Tol.: ±0,005

Beidseitig ergibt sich die Tol. ±0,01.

BODEN: RGB 255|128|0 = Tol.: ±0,01
DURCHMESSER: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1
GEWINDE: RGB 255|255|0 = metrisches Gewinde

FÜHRUNG: RGB 0|0|255 = Tol.: H7
REST: RGB 183|183|220 = Tol.: ±0,1

BODEN: RGB 255|0|255 = Tol.: +0,015

GEWINDE: RGB 211|45|96 = Zollgewinde

Boden: RGB 128|0|0 = Tol.: +0,05

Achtung: Bei allen angegebenen Maßen handelt es sich um Beispielmaße.

Weitere Vorteile

  • Austauschbarkeit von Modellen für die Fertigung an Standorten weltweit bzw. in verschiedenen Unternehmen
  • Gewindearten durch Farben definiert (z. B. RGB 255|255|0 = metrisches Gewinde, RGB 211|45|96 = Zollgewinde usw.)
  • Zeitersparnis beim Kalkulieren: Kalkulator erkennt Farben bzw. Toleranzen automatisch und muss keine Korrektur vornehmen
  • Automatisches Erstellen von TLB-Listen: Features werden vom 3D-Modell ausgelesen und beim Einlesen in die Tieflochbohrliste richtig identifiziert
  • Nur Toleranzen, die Meusburger auch fertigen kann, inklusive 0 PLUS und 0 MINUS
  • CAD-Vorlage mit unseren definierten Farben kann importiert werden

Für Ihren Formaufbau, Ihre Stanzform oder auch im Maschinenbau sind die Toleranzen der Meusburger Farbtabelle ausreichend. In den meisten Fällen genügen dafür 4 bis 5 Farben bzw. Toleranzen.

Die Meusburger Farbtabelle einfach erklärt:

Support

Sie haben Anregungen, Wünsche oder spezifische Fragen zu unserer Farbtabelle?
Unser Technikerteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Honeder Markus
Abteilungsleitung Arbeitsvorbereitung
E-Mail
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.