Basi portastampo di precisione SP/P

Nella base portastampo di precisione, la colonna di guida è montata nella piastra intermedia, garantendo così un ottimale assimilazione di forze tangenziali del sistema di guida. Essa è disponibile nelle grandezze 196 x 196 sino a 496 x 696 mm.
cms.image_map.image-alt
SP 10
SP 10

Piastra di staffaggio

SP 80
SP 80

Piastra di tenuta boccole

NP
NP

Barre di precisione

SP 40
SP 40

Piastra di tenuta colonne

SP 80

Piastra di tenuta boccole

SP 30
SP 30

Distanziali per fissaggio

Definire la base portastampo
Selezionare due valori per definire il prodotto.
Dimensione della base portastampo

Formgröße

Dimensione della base portastampo

La dimensione della base portastampo corrisponde alla larghezza e alla lunghezza delle piastre di tenuta.

Larghezza della base portastampo

Selezionare la larghezza della base portastampo desiderata.

Lunghezza della base portastampo

Selezionare la lunghezza della base portastampo desiderata.

Larghezza utile:
Lunghezza utile:
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.