Portamatrices de precisión SP/P

En el portamatrices de precisión SP la columna guía se ajusta en la placa intermedia permitiendo así una óptima absorción de las fuerzas transversales del sistema de guiado. Puede adquirirse en tamaños entre 196 x 196 y 496 x 696 mm.
cms.image_map.image-alt
SP 10
SP 10

Placa de fijación

SP 80
SP 80

Placa de amarre de casquillos

NP
NP

Barras de precisión

SP 40
SP 40

Placa de amarre de columnas

SP 80

Placa de amarre de casquillos

SP 30
SP 30

Regles de amarre

Defina el portamatrices
Elija dos valores para componer el producto.
Tamaño del portamatrices

Formgröße

Tamaño del portamatrices

«Tamaño del portamatrices» se refiere a la anchura y la longitud de las placas de amarre.

Anchura del portamatrices

Elija la anchura que desea para el portamatrices.

Longitud del portamatrices

Elija la longitud que desea para el portamatrices.

Anchura útil:
Longitud útil:

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.