Szinterezett fém a kivágószerszámok készítésében

A klasszikus csúszópálya anyagok, mint az acél és a bronz mellett a szinterezett vas már régóta elismert, mint erős alternatíva a kivágószerszámok készítésében. Porozitásának köszönhetően ideális siklócsapágyként való használatra. Emellett nagy kopásállóságot biztosít, és nagyon jó vészhelyzeti futási tulajdonságokkal rendelkezik.

Szinterezett vasból készült csúszóvezetők kivágó szerszámháza és tulajdonságai

A szinterezett vas a porkohászat egyik legrégebbi terméke. A gyártóban a pontosan meghatározott összetételű és szemcseméretű fémport először nagy nyomáson a szerszámba préselik. Ennek eredménye az úgynevezett “zöldfülű”. Az ezt követő szinterezési folyamat során a zöld tömör anyag az olvadási hőmérséklet alatt tömörödik és megkeményedik. Ez az eljárás biztosítja a munkadarabnak a szükséges porozitást és a szilárdságot. A csúszó vezetőelemek nagyfokú mérettartásának biztosítása érdekében végső polírozást végeznek.

Az anyag porozitásának köszönhetően a szinterezett vasból készült csúszóvezetők jelentős előnyt élveznek a tömör siklócsapágyakkal szemben, mivel az olaj összegyűlik a pórusokban, és ezek így olajraktárként szolgálnak. A szinterezett rétegben lévő MoS2 szilárd kenőanyaggal kombinálva optimális csúszási tulajdonságok érhetőek el.

A súrlódás miatt az olaj eléri a csúszófelületet, és a kapilláris hatás miatt a megálláskor visszahúzódik a szinterezett rétegbe. A szinterezett vasból készült csúszóvezetőket nagy kopásállóság és nagyon jó vészhelyzeti futási tulajdonságok jellemzik további kenés nélkül is.

Szinterezett vasból készült csúszó vezetőelemek a Meusburgernél

Vezetőpersely

A hüvelyes csatlakozó szinterezett rétegének alapanyagául 1.0503-as, 50 HRC acél szolgál. A szinterezett réteg és az acélköpeny közötti optimális diffúziós zóna biztosítja az elválaszthatatlan molekuláris kötést. A vezetőperselyeket olyan kivágó szerszámokban használják, ahol a löket sebessége kb. 50 m/perc, és ahol médium oldalirányú erők lépnek fel. A hüvelyes csatlakozók gallérral (E 5122) 20 és 63 mm közötti átmérőben, valamint beragasztásra (E 5152) 12 és 40 mm közötti átmérőben kaphatók. A teljesen szintetikus, nagyteljesítményű VLS 250 olaj alkalmas utánolajozásra.

Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
E 5122 siklópersely, karbantartásmentes, peremmel
siklópersely, karbantartásmentes, peremmel
E 5152 Siklópersely, karbantartásmentes, beragasztásra
Siklópersely, karbantartásmentes, beragasztásra
VLS 250 Teljesen szintetikus nagyteljesítményű olaj, 250 °C-ig Termék önálló képe
Teljesen szintetikus nagyteljesítményű olaj, 250 °C-ig

lapos vezetőléc

A szinterezett csúszófelülettel ellátott, acélból készült lapos vezetőlécet különösen a transzfer- és nagy szerszámok gyártásánál használják. A legnagyobb felületi nyomást és maximális csúszási sebességet teszik lehetővé. Az E 6110 SIN távtartóléc könnyen hosszra vághatók és igény szerint megmunkálhatók.

Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
E 6110 SIN lapos vezetőléc, acél, szinterezett csúszófelülettel
lapos vezetőléc, acél, szinterezett csúszófelülettel
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.