Metal sinterizado no fabrico de cunhos e cortantes

Para além dos materiais clássicos para casquilhos de deslize, como o aço e o bronze, o aço sinterizado é há muito reconhecido como uma forte alternativa no fabrico de cunhos e cortantes. Graças à sua porosidade, é ideal para ser utilizado como casquilho deslize . Oferece também uma elevada resistência ao desgaste e tem muito boas características de funcionamento em caso de emergência.

Estrutura e propriedades dos casquilhos de deslize em aço sinterizado

O aço sinterizado é um dos produtos mais antigos da metalurgia pulverizada. No seu processo de fabrico, em primeiro lugar, o pó metálico com uma composição e granulometria bem definidas é prensado sob alta pressão. O resultado é o denominado “peça verde”. Na sinterização subsequente, a peça verde é compactada abaixo da temperatura de fusão e endurecida. Neste processo, a peça recebe a porosidade e a resistência necessárias. Para garantir uma elevada precisão dimensional dos elementos de deslizamento, é realizado um polimento fino no fim.

Graças à porosidade do material, os casquilhos de deslize em aço sinterizado têm uma vantagem significativa em relação aos casquilhos maciços, pois o óleo acumula-se nos poros, servindo assim como depósito de óleo. Em combinação com o lubrificante sólido MoS2 na camada sinterizada, obtêm-se propriedades de deslize ideais.

Devido ao atrito, o óleo chega à superfície deslizante e, por ação capilar, volta para a camada sinterizada quando o movimento cessa. Para além disso, os casquilhos de deslize em aço sinterizado distinguem-se pela elevada resistência ao desgaste e pelas excelentes características de funcionamento em caso de emergência, sem necessidade de lubrificação adicional.

Elementos de guia deslizantes feitos de aço sinterizado na Meusburger

Casquilhos

Nos casquilhos, o aço 1.0503 com 50 HRC serve como material de suporte para a camada sinterizada. Azona de difusão entre a camada sinterizada e o revestimento de aço garante uma ligação molecular inseparável. Os casquilhos são utilizados em ferramentas de estampagem com velocidades de curso de cerca de 50 m/min e onde ocorrem forças laterais médias. Os casquilhos estão disponíveis com anel (E 5122) nos diâmetros de 20 a 63 mm, bem como para colagem (E 5152) nos diâmetros de 12 a 40 mm. Para a relubrificação, recomenda-se o óleo de alto desempenho totalmente sintético VLS 250.

Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
E 5122 Casquilho com duplo corpo - interior autolubrificante
Casquilho com duplo corpo - interior autolubrificante
E 5152 Casquilho liso, autolubrificante, para colar
Casquilho liso, autolubrificante, para colar
VLS 250 Óleo de alto desempenho, totalmente sintético, utilizável até 250 °C Imagem única do produto
Óleo de alto desempenho, totalmente sintético, utilizável até 250 °C

Barra de deslize plana

Especialmente na construção de ferramentas de transferência e de grande porte, são utilizadas barras de deslize planas de aço com uma superfície deslizante sinterizada. Permitem pressões superficiais elevadas e velocidades de deslize máximas. Os calços E 6110 SIN podem ser facilmente cortados à medida e maquinados conforme necessário.

Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
E 6110 SIN Barra de deslize plana com superficie sinterizada
Barra de deslize plana com superficie sinterizada
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.