Articolo 144

ADP
d
l
R
Unità di iniezione
d2
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS
27
60
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS
27
80
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS
27
100
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS
27
120
0
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS
27
60
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS
27
80
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 100/ 7/16/RS
27
100
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 120/ 7/16/RS
27
120
16
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 60/ 7/40/RS
27
60
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 80/ 7/40/RS
27
80
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 100/ 7/40/RS
27
100
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 120/ 7/40/RS
27
120
40
RS
0.8–2.0
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
60
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
60
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 60/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
60
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
80
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
80
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 80/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
80
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
100
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
100
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 100/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
100
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS-D 1,2
27
120
0
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS-D 1,5
27
120
0
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 120/ 7/ 0/RS-D 2,0
27
120
0
RS-D
2
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS-D 1,2
27
60
16
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS-D 1,5
27
60
16
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 60/ 7/16/RS-D 2,0
27
60
16
RS-D
2
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS-D 1,2
27
80
16
RS-D
1.2
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS-D 1,5
27
80
16
RS-D
1.5
EH 4010/27 x 80/ 7/16/RS-D 2,0
27
80
16
RS-D
2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Cost-effective alternative to avoid the sprue
  • For simple applications and plastics without glass fibre content
  • Keeps the plastic melt at optimal processing temperature up to the feed point on the cavity
  • Also suitable for gating on a cold runner
  • Fast return on the cost of the nozzle

Riduzione dei costi a lungo termine, grazie all’utilizzo di un sistema a canale caldo

Spesso ci si chiede se sia necessario utilizzare un canale caldo o un canale freddo. Saremo lieti di aiutarvi in questa decisione. Vedrete che a lungo termine prevarrà il sistema a canale caldo.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.