Fresare elettrodi in rame e alluminio senza taglienti di riporto

I metalli non ferrosi vengono utilizzati quotidianamente nella costruzione di stampi e utensili. I materiali lavorati più frequentemente sono le leghe di alluminio e il rame. A causa delle proprietà di questi materiali, molte frese possono produrre risultati non perfetti e “taglienti di riporto”. Ti mostriamo a cosa prestare particolarmente attenzione e quali utensili da taglio sono più adatti alla lavorazione.

Elettrodi in rame

A causa della sensibilità al calore dei materiali in rame, gli utensili da taglio utilizzati in modo scorretto possono determinare distorsioni e taglienti di riporto sull’utensile. Per evitare questo, sono necessarie frese con una geometria dedicata. La corretta affilatura assicura inoltre una formazione controllata dei trucioli e quindi risultati ottimali.

 

Eventuali problemi durante la lavorazione:

  • Fresatura di contorni complessi e in filigrana
  • Necessità di piccoli raggi e spallamenti profondi
  • Precisione e qualità di superficie ai massimi livelli

Rame – Requisiti specifici per gli utensili da taglio

Quando si lavorano materiali in rame, degli utensili da taglio precisi sono fondamentali per ottenere risultati perfetti. Diametro, raggio, gambo e concentricità devono essere rettificati con tolleranze precise nell’ordine di micron.

3D-Torusfräser für Kupfer WZF 27896

Nessuna marcatura sul gambo per una perfetta concentricità

Substrato dedicato per la lavorazione del rame

Taglienti lucidati e camera per trucioli

Taglienti estremamente affilati per minimizzare la formazione di bave

Il nostro consiglio

WZF 22848 Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, lunga Immagine singola del prodotto
Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, lunga
WZF 27896 Fresa torica 3D in VHM per rame, scaricata Immagine singola del prodotto
Fresa torica 3D in VHM per rame, scaricata
WZF 28896 Fresa sferica 3D in VHM per rame, scaricata Immagine singola del prodotto
Fresa sferica 3D in VHM per rame, scaricata

Il nostro consiglio pratico per calcolare i valori di taglio

Con il calcolatore dei parametri di taglio ottieni i valori di taglio esatti in pochissimo tempo. Inoltre, ti forniamo informazioni e consigli utili per un utilizzo perfetto dell’utensile.

Materiali in alluminio

A seconda dei requisiti, sono necessarie diverse leghe di alluminio. Quando si lavorano leghe morbide di alluminio, è necessario considerare alcuni punti per ottenere risultati ottimali.

 

Eventuali problemi durante la lavorazione:

  • Diverse leghe di alluminio sono adatte per vari tipi di asportazione truciolo.
  • Le leghe di alluminio morbide tendono ad incollarsi e a formare un tagliente di riporto.
  • È molto importante garantire un adeguato raffreddamento durante la lavorazione.

Materialqualitaeten-3
Materialqualitaeten-3

Materiali in alluminio – Requisiti specifici per gli utensili da taglio

Schrupp- und Schlichtfräser WZF 12838 für Aluminium

Gli ampi spazi per i trucioli finemente rettificati per la fresatura, la scanalatura, la sgrossatura e la finitura HPC garantiscono un trasporto ottimale dei trucioli.

I taglienti nano-lucidati aumentano la durata dell’utensile alle velocità di avanzamento più elevate.

I passi diseguali dei trucioli riducono le vibrazioni.

La speciale rettifica dei lati consente i più elevati avanzamenti con la scelta della velocità di avanzamento, ottimizzando il processo di lavorazione, interpolazione elicoidale, rampa e foratura.

Il nostro consiglio

WZF 11848 Fresa per sgrossatura in VHM per alluminio, lunga Immagine singola del prodotto
Fresa per sgrossatura in VHM per alluminio, lunga
WZF 12846 Fresa per sgrossatura e finitura in VHM, per alluminio Immagine singola del prodotto
Fresa per sgrossatura e finitura in VHM, per alluminio
WZF 128462 Fresa per sgrossatura e finitura in VHM, per alluminio Immagine singola del prodotto
Fresa per sgrossatura e finitura in VHM, per alluminio
WZF 12848 Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, lunga Immagine singola del prodotto
Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, lunga
WZF 128481 Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, con raggio Immagine singola del prodotto
Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, con raggio
WZF 12858 Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, 3xd, extra lunga Immagine singola del prodotto
Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, 3xd, extra lunga
WZF 128581 Fresa extra lunga per sgrossatura e finitura in VHM, per alluminio Immagine singola del prodotto
Fresa extra lunga per sgrossatura e finitura in VHM, per alluminio
WZF 12868 Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, 4xd, extra lunga Immagine singola del prodotto
Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, 4xd, extra lunga
WZF 12878 Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, 5xd, extra lunga Immagine singola del prodotto
Fresa per sgrossatura e finitura in VHM per alluminio, 5xd, extra lunga

 

 

Materiali in alluminio nella gamma di prodotti della Meusburger

Lega di alluminio 3.3547 

 

  • Lega di alluminio non temprabile, omogenea, distesa con ottime proprietà di lavorazione e di saldatura
  • Elevata stabilità di forma e molto indicato per l’anodizzazione, la cromatura a spessore e nichelatura chimica
  • Elevata resistenza alla corrosione

Denominazione DIN: AlMg4,5Mn
Denominazione EN: AW-5083

Lega di alluminio e zinco 3.4365

 

  • Lega di alluminio e zinco ad elevata resistenza con ottime proprietà per la goffratura strutturale
  • Buona lavorabilità, erodibilità e lucidabilità

Denominazione DIN: AlZnMgCu 1.5
Denominazione EN: AW-7075
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.