Articolo 37

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28896/0,2/ 1,5
0.2
0.1
2
50
0.3
0.18
1.5
4
WZF 28896/0,3/ 1,5
0.3
0.15
2
50
0.5
0.27
1.5
4
WZF 28896/0,3/ 3
0.3
0.15
2
50
0.5
0.27
3
4
WZF 28896/0,4/ 2
0.4
0.2
2
50
0.6
0.36
2
4
WZF 28896/0,4/ 4
0.4
0.2
2
50
0.6
0.36
4
4
WZF 28896/0,5/ 2,5
0.5
0.25
2
50
0.7
0.45
2.5
4
WZF 28896/0,5/ 5
0.5
0.25
2
50
0.7
0.45
5
4
WZF 28896/0,5/ 7,5
0.5
0.25
2
50
0.7
0.45
7.5
4
WZF 28896/0,5/ 10
0.5
0.25
2
50
0.7
0.45
10
4
WZF 28896/0,6/ 3
0.6
0.3
2
50
1
0.55
3
4
WZF 28896/0,6/ 6
0.6
0.3
2
50
1
0.55
6
4
WZF 28896/0,6/ 9
0.6
0.3
2
50
1
0.55
9
4
WZF 28896/0,8/ 4
0.8
0.4
2
50
1.2
0.75
4
4
WZF 28896/0,8/ 8
0.8
0.4
2
50
1.2
0.75
8
4
WZF 28896/0,8/ 12
0.8
0.4
2
50
1.2
0.75
12
4
WZF 28896/1 / 5
1
0.5
2
50
1.6
0.95
5
4
WZF 28896/1 / 10
1
0.5
2
50
1.6
0.95
10
4
WZF 28896/1 / 15
1
0.5
2
50
1.6
0.95
15
4
WZF 28896/1 / 20
1
0.5
2
50
1.6
0.95
20
4
WZF 28896/1,5/ 5
1.5
0.75
2
60
2.4
1.45
5
4
WZF 28896/1,5/ 10
1.5
0.75
2
60
2.4
1.45
10
4
WZF 28896/1,5/ 15
1.5
0.75
2
60
2.4
1.45
15
4
WZF 28896/1,5/ 20
1.5
0.75
2
60
2.4
1.45
20
4
WZF 28896/2 / 6
2
1
2
60
3
1.92
6
4
WZF 28896/2 / 12
2
1
2
60
3
1.92
12
4
WZF 28896/2 / 18
2
1
2
60
3
1.92
18
4
WZF 28896/2 / 24
2
1
2
60
3
1.92
24
4
WZF 28896/2 / 30
2
1
2
60
3
1.92
30
4
WZF 28896/3 / 9
3
1.5
2
60
3.5
2.9
9
4
WZF 28896/3 / 18
3
1.5
2
60
3.5
2.9
18
4

Utilizzo

Utilizzo
P

Non idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Non idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con elevata precisione nell’ordine di micron
  • Tagliente lucidato e scarico per il truciolo
  • Fresa ad alta prestazione per materiali in rame

Materiale

  • Metallo duro integrale, lucidato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.