Articolo 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12858/ 6
6
3
0.06
65
18
5.7
28
6
WZF 12858/ 8
8
3
0.08
75
24
7.7
38
8
WZF 12858/10
10
3
0.1
80
30
9.5
38
10
WZF 12858/12
12
3
0.12
93
36
11.5
46
12
WZF 12858/16
16
3
0.16
108
48
15.5
58
16
WZF 12858/20
20
3
0.2
126
60
19.5
74
20

Utilizzo

Utilizzo
P

Non idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Non idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa ad alta prestazione per materiali in alluminio
  • Elica a passo variabile dell'elica e tagliente centrale discontinuo
  • Scarico dopo il tagliente

Materiale

  • Metallo duro integrale, lucidato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.