Articolo 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 12868/ 6
6
3
0.06
65
24
6
WZF 12868/ 8
8
3
0.08
75
32
8
WZF 12868/10
10
3
0.1
100
40
10
WZF 12868/12
12
3
0.12
100
48
12
WZF 12868/16
16
3
0.16
125
64
16
WZF 12868/20
20
3
0.2
150
80
20

Utilizzo

Utilizzo
P

Non idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Non idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa ad alta prestazione per materiali in alluminio
  • Elica a passo variabile dell'elica e tagliente centrale discontinuo
  • Lunghezza di taglio 4xd

Materiale

  • Metallo duro integrale, lucidato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.