Guida standard

12 Prodotto/i trovato/i
12 Prodotto/i trovato/i
E 1000 Colonna di guida con collare spallata
Colonna di guida con collare spallata
972 Articolo/i
E 1002 Colonna di guida con collare spallata, senza scanalature di lubrificazione
Colonna di guida con collare spallata, senza scanalature di lubrificazione
220 Articolo/i
E 1002 DLC Colonna di guida con collare spallata, senza scanalature di lubrificazione, con rivestimento DLC
Colonna di guida con collare spallata, senza scanalature di lubrificazione, con rivestimento DLC
458 Articolo/i
E 1010 Colonna di guida con collare non spallata
Colonna di guida con collare non spallata
790 Articolo/i
E 1012 DLC Colonna di guida con collare non spallata, senza scanalature di lubrificazione, con rivestimento DLC
Colonna di guida con collare non spallata, senza scanalature di lubrificazione, con rivestimento DLC
246 Articolo/i
E 1020 Colonna con due diametri di accoppiamento e scanalature di lubrificazione
Colonna con due diametri di accoppiamento e scanalature di lubrificazione
139 Articolo/i
E 1100 Boccola guida con collare spallata
Boccola guida con collare spallata
180 Articolo/i
E 1105 Boccola guida con collare spallata, autolubrificante
Boccola guida con collare spallata, autolubrificante
142 Articolo/i
E 1110 Boccola guida non spallata
Boccola guida non spallata
198 Articolo/i
E 1115 Boccola guida non spallata, autolubrificante
Boccola guida non spallata, autolubrificante
145 Articolo/i
E 1127 Boccola guida, autolubrificante
Boccola guida, autolubrificante
40 Articolo/i
E 1160 Boccola di centraggio con due diametri di accoppiamento
Boccola di centraggio con due diametri di accoppiamento
91 Articolo/i
Vengono visualizzati 12 di 12 .

Guida standard

La guida standard viene utilizzata per guidare le due metà dello stampo. Consiste essenzialmente in colonne di guida, boccole guida e boccole di centraggio.

Gli elementi di guida di alta qualità sono perfettamente in linea con la nostra vasta gamma di piastre di forma.

Sistema di guida con due diametri di accoppiamento

  • Sistema di guida con due diametri di accoppiamento per una tenuta ottimale nel foro di guida
  • I due diametri di accoppiamento favoriscono un facile montaggio e smontaggio

Protezione antirotazione

Il “principio 3 + 1” garantisce un corretto montaggio delle due metà dello stampo. Per ogni metà, vengono montati 3 elementi di guida con un diametro maggiore e un elemento di guida con un diametro più piccolo.

Quando si configura un portastampo nello shop online della Meusburger, viene automaticamente applicato il “principio 3 + 1”.

Elementi di guida con rivestimento DLC

  • Maggiore resistenza alla corrosione e lunga durata
  • Le ottime proprietà di ciclo a secco consentono l’utilizzo in camera bianca
  • Minimizzazione dell’usura grazie alle ottime proprietà di scorrimento
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.