Standardføring

12 Produkt(er) fundet
12 Produkt(er) fundet
E 1000 Føringssøjle med centrerbund
Føringssøjle med centrerbund
972 Vare
E 1002 Føringssøjle med centrerbund
Føringssøjle med centrerbund
220 Vare
E 1002 DLC Søjle med centrerbund, uden smørriller, med DLC - belægning
Søjle med centrerbund, uden smørriller, med DLC - belægning
458 Vare
E 1010 Føringssøjle uden centrerbund
Føringssøjle uden centrerbund
790 Vare
E 1012 DLC Søjle med flad bund, uden smørriller, med DLC - belægning
Søjle med flad bund, uden smørriller, med DLC - belægning
246 Vare
E 1020 Føringsbolte med to pasdiametre og smørekanaler
Føringsbolte med to pasdiametre og smørekanaler
139 Vare
E 1100 Føringselement  med centrerbund
Føringselement med centrerbund
180 Vare
E 1105 Føringselement med centrerbund, vedligeholdelsesfri
Føringselement med centrerbund, vedligeholdelsesfri
142 Vare
E 1110 Føringselement  uden centrerbund
Føringselement uden centrerbund
198 Vare
E 1115 Føringselement uden centreringskrave, vedligeholdelsesfri
Føringselement uden centreringskrave, vedligeholdelsesfri
145 Vare
E 1127 Føringselement, vedligeholdelsesfri
Føringselement, vedligeholdelsesfri
40 Vare
E 1160 Centrerhul med to pasdiametre
Centrerhul med to pasdiametre
91 Vare
12 af 12 bliver vist..

Standardføring

Standardføringen bruges til at styre de to formhalvdele. Den består i det væsentlige af føringssøjler, føringselementer og centrings bøsninger.

 

Føringselementerne af høj kvalitet er præcist skræddersyet til vores omfattende udvalg af formplader.

Føringssystem med to monteringsdiametre

  • Til at opnå et optimalt hold i føringsboringen
  • Nem montering og demontering takket være den anden monteringsdiameter

Vridningssikring

Den korrekte samling af de to formhalvdele er garanteret af 3-1 princippet. Der monteres 3 føringselementer med større diameter og 1 føringselement med mindre diameter.

 

Ved konfiguration af en formopbygning i Meusburger-portalen implementeres 3-1-princippet automatisk.

Føringselementer med DLC-belægning

Føringen er udsat for høje slidniveauer på grund af friktion, når værktøjet åbnes og lukkes. DLC-belægningen giver de bedste glideegenskaber og forlænger dermed levetiden.

 

  • Forhøjet korrosionsmodstand og holdbarhed
  • Kan bruges i rene rum takket være de bedste tørløbsegenskaber.
  • Mindre slitage på grund af bedre glideegenskaber

 

Tip: Rigelig smøring øger levetiden markant.
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.