Guidage standard

12 produit(s) trouvé(s)
12 produit(s) trouvé(s)
E 1000 Colonne de guidage épaulée avec recentrage
Colonne de guidage épaulée avec recentrage
960 article(s)
E 1002 Colonne de guidage épaulée avec recentrage, sans rainures de graissage
Colonne de guidage épaulée avec recentrage, sans rainures de graissage
220 article(s)
E 1002 DLC Colonne de guidage épaulée avec recentrage, sans rainures de graissage, avec revêtement DLC
Colonne de guidage épaulée avec recentrage, sans rainures de graissage, avec revêtement DLC
458 article(s)
E 1010 Colonne de guidage épaulée sans recentrage
Colonne de guidage épaulée sans recentrage
768 article(s)
E 1012 DLC Colonne de guidage épaulée sans recentrage, sans rainures de graissage, avec revêtement DLC
Colonne de guidage épaulée sans recentrage, sans rainures de graissage, avec revêtement DLC
244 article(s)
E 1020 Colonne de guidage avec deux diamètres d’ajustage et rainures de graissage
Colonne de guidage avec deux diamètres d’ajustage et rainures de graissage
138 article(s)
E 1100 Douille de guidage avec recentrage
Douille de guidage avec recentrage
180 article(s)
E 1105 Douille de guidage avec recentrage, autolubrifiante
Douille de guidage avec recentrage, autolubrifiante
142 article(s)
E 1110 Douille de guidage sans recentrage
Douille de guidage sans recentrage
198 article(s)
E 1115 Douille de guidage sans recentrage, autolubrifiante
Douille de guidage sans recentrage, autolubrifiante
145 article(s)
E 1127 Douille de guidage, autolubrifiante
Douille de guidage, autolubrifiante
40 article(s)
E 1160 Manchon de centrage avec deux diamètres d’ajustage
Manchon de centrage avec deux diamètres d’ajustage
89 article(s)
12 de 12 sont affichés.

Guidage standard

Le guidage standard est utilisé pour le guidage des deux parties du moule. Il se compose principalement de colonnes de guidage, de douilles de guidage et de manchons de centrage.

Nos éléments de guidage de haute qualité sont précisément adaptés à notre vaste gamme de plaques porte-empreinte.

Système de guidage avec deux diamètres d’ajustage

  • Pour un maintien optimal dans le logement de guidage
  • Montage et démontage simples grâce au deuxième diamètre d’ajustage

Sécurité antirotation

Le bon assemblage des deux parties du moule est assuré sur la base du principe 3-1. Trois éléments de guidage d’un diamètre plus grand et un élément de guidage d’un diamètre plus petit sont montés respectivement.

Pendant la configuration d’un moule dans le Portail Meusburger, le principe 3-1 est appliqué automatiquement.

Éléments de guidage avec revêtement DLC

Les guidages sont soumis à une forte usure due à la friction lors de l’ouverture et de la fermeture du moule. Le revêtement DLC offre les meilleures propriétés de glissement et prolonge ainsi la durée de vie.

  • Résistance à la corrosion et durée de vie plus élevées
  • Utilisation en salle blanche possible grâce aux excellentes propriétés de fonctionnement à sec
  • Réduction de l’usure grâce aux bonnes propriétés de glissement

Conseil : une lubrification complémentaire permet d’allonger considérablement la durée de vie.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.