Standardführung

12 Produkt(e) gefunden
12 Produkt(e) gefunden
E 1000 Führungssäule mit Zentrierbund
Führungssäule mit Zentrierbund
972 Artikel
E 1002 Führungssäule mit Zentrierbund, ohne Schmiernuten
Führungssäule mit Zentrierbund, ohne Schmiernuten
220 Artikel
E 1002 DLC Führungssäule mit Zentrierbund,  ohne Schmiernuten, DLC-beschichtet
Führungssäule mit Zentrierbund, ohne Schmiernuten, DLC-beschichtet
458 Artikel
E 1010 Führungssäule ohne Zentrierbund
Führungssäule ohne Zentrierbund
790 Artikel
E 1012 DLC Führungssäule ohne Zentrierbund,  ohne Schmiernuten, DLC-beschichtet
Führungssäule ohne Zentrierbund, ohne Schmiernuten, DLC-beschichtet
246 Artikel
E 1020 Führungsbolzen mit zwei Passdurchmessern und Schmiernuten
Führungsbolzen mit zwei Passdurchmessern und Schmiernuten
139 Artikel
E 1100 Führungsbuchse mit Zentrierbund
Führungsbuchse mit Zentrierbund
180 Artikel
E 1105 Führungsbuchse mit Zentrierbund, wartungsfrei
Führungsbuchse mit Zentrierbund, wartungsfrei
142 Artikel
E 1110 Führungsbuchse ohne Zentrierbund
Führungsbuchse ohne Zentrierbund
198 Artikel
E 1115 Führungsbuchse ohne Zentrierbund, wartungsfrei
Führungsbuchse ohne Zentrierbund, wartungsfrei
145 Artikel
E 1127 Führungsbuchse wartungsfrei
Führungsbuchse wartungsfrei
40 Artikel
E 1160 Zentrierhülse mit zwei Passdurchmessern
Zentrierhülse mit zwei Passdurchmessern
91 Artikel
12 von 12 werden angezeigt.

Standardführung

Die Standardführung wird zur Führung der beiden Formhälften verwendet. Sie besteht im Wesentlichen aus Führungssäulen, Führungsbuchsen und Zentrierhülsen.

 

Die hochwertigen Führungselemente sind exakt auf unser umfangreiches Sortiment an Formplatten abgestimmt.

Führungssystem mit zwei Passdurchmessern

  • Für einen optimalen Halt in der Führungsbohrung
  • Einfache Montage und Demontage durch zweiten Passdurchmesser

Verdrehsicherung

Der korrekte Zusammenbau der beiden Formhälften wird durch das 3-1-Prinzip gewährleistet. Es werden jeweils 3 Führungselemente mit einem größeren und 1 Führungselement mit einem kleineren Durchmesser verbaut.

 

Bei der Konfiguration eines Formaufbaus im Meusburger Portal wird das 3-1-Prinzip automatisch umgesetzt.

Führungselemente mit DLC-Beschichtung

Führungen sind aufgrund der Reibung beim Öffnen und Schließen des Werkzeugs hohem Verschleiß ausgesetzt. Die DLC-Beschichtung bietet beste Gleiteigenschaften und verlängert somit die Lebensdauer.

 

  • Erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer
  • Einsatz im Reinraum möglich dank bester Trockenlaufeigenschaften
  • Verschleißminimierung durch bessere Gleiteigenschaften

 

Tipp: Durch zusätzliche Schmierung wird die Standzeit deutlich erhöht.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.