Prowadzenie standardowe

12 znalezionych produktów
12 znalezionych produktów
E 1000 Słup prowadzący z kołnierzem centrującym
Słup prowadzący z kołnierzem centrującym
972 Art.
E 1002 Słup prowadzący z kołnierzem centrującym, bez rowków smarujących
Słup prowadzący z kołnierzem centrującym, bez rowków smarujących
220 Art.
E 1002 DLC Słup prowadzący z kołnierzem centrującym, bez rowków smarujących, z powłoką DLC
Słup prowadzący z kołnierzem centrującym, bez rowków smarujących, z powłoką DLC
458 Art.
E 1010 Słup prowadzący bez kołnierza centrującego
Słup prowadzący bez kołnierza centrującego
790 Art.
E 1012 DLC Słup prowadzący bez kołnierza centrującego, bez rowków smarujących, z powłoką DLC
Słup prowadzący bez kołnierza centrującego, bez rowków smarujących, z powłoką DLC
246 Art.
E 1020 Trzpień prowadzący z dwiema średnicami pasowanymi i rowkami smarującymi
Trzpień prowadzący z dwiema średnicami pasowanymi i rowkami smarującymi
139 Art.
E 1100 Tuleja prowadząca z kołnierzem centrującym
Tuleja prowadząca z kołnierzem centrującym
180 Art.
E 1105 Tuleja prowadząca z kołnierzem centrującym, samosmarująca
Tuleja prowadząca z kołnierzem centrującym, samosmarująca
142 Art.
E 1110 Tuleja prowadząca bez kołnierza centrującego
Tuleja prowadząca bez kołnierza centrującego
198 Art.
E 1115 Tuleja prowadząca bez kołnierza centrującego, samosmarująca
Tuleja prowadząca bez kołnierza centrującego, samosmarująca
145 Art.
E 1127 Tuleja prowadząca samosmarująca
Tuleja prowadząca samosmarująca
40 Art.
E 1160 Tulejka centrująca z dwiema średnicami pasowanymi
Tulejka centrująca z dwiema średnicami pasowanymi
91 Art.
Wyświetlono 12 z 12 .

Prowadzenie standardowe

Prowadzenie standardowe umożliwia ruch o połówek formy. Składa się ono zasadniczo ze słupów i tulei prowadzących oraz tulei centrujących.

Te wysokiej jakości elementy prowadzące dopasowane są do naszego asortymentu płyt formujących.

System prowadzenia z dwiema średnicami pasowanymi

  • Optymalne osadzenie w otworze prowadzącym
  • Łatwy montaż i demontaż dzięki drugiej średnicy pasowanej

Zabezpieczenie przed obrotem

Prawidłowy montaż obu połówek formy jest zagwarantowany dzięki regule 3+1. W takim przypadku instalowane są 3 elementy prowadzące o większej średnicy i 1 element prowadzący o mniejszej średnicy.

Podczas konfiguracji korpusu formy na portalu firmy Meusburger, reguła 3+1 jest realizowana automatycznie.

Elementy prowadzenia z powłoką DLC

Elementy prowadzenia ulegają wysokiemu zużyciu wskutek tarcia podczas otwierania i zamykania narzędzia. Powłoka DLC oferuje najlepsze właściwości ślizgowe i tym samym wydłuża ich żywotność.

  • Zwiększona odporność na korozję i trwałość eksploatacyjna
  • Umożliwiają zastosowanie w produkcji typu clean room, dzięki możliwości pracy na sucho
  • Minimalizacja zużycia dzięki lepszym właściwościom ślizgowym

Zalecenie: Dodatkowe smarowanie znacznie wydłuża okres eksploatacji.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.