12 produkt/-ů nalezen/-o
12 produkt/-ů nalezen/-o
E 1000 Vodící sloupek s nákružkem
Vodící sloupek s nákružkem
960 Typ produktu
E 1002 Vodicí sloupek s nákružkem, bez mazacích drážek
Vodicí sloupek s nákružkem, bez mazacích drážek
220 Typ produktu
E 1002 DLC Vodící kolík s nákružkem, bez mazacích drážek, DLC povlak
Vodící kolík s nákružkem, bez mazacích drážek, DLC povlak
458 Typ produktu
E 1010 Vodící sloupek bez nákružku
Vodící sloupek bez nákružku
768 Typ produktu
E 1012 DLC Vodící kolík bez nákružku a mazacích drážek, DLC povlak
Vodící kolík bez nákružku a mazacích drážek, DLC povlak
244 Typ produktu
E 1020 Vodící čep se dvěma lícovanými průměry a mazacími drážkami
Vodící čep se dvěma lícovanými průměry a mazacími drážkami
138 Typ produktu
E 1100 Vodící pouzdro s nákružkem
Vodící pouzdro s nákružkem
180 Typ produktu
E 1105 Vodící pouzdro s nákružkem bezúdržbové
Vodící pouzdro s nákružkem bezúdržbové
142 Typ produktu
E 1110 Vodící pouzdro bez nákružku
Vodící pouzdro bez nákružku
198 Typ produktu
E 1115 Vodící pouzdro bez nákružku bezúdržbové
Vodící pouzdro bez nákružku bezúdržbové
145 Typ produktu
E 1127 Vodící pouzdro bez nákružku bezúdržbové
Vodící pouzdro bez nákružku bezúdržbové
40 Typ produktu
E 1160 Centrovací pouzdro se dvěma lícovacími průměry
Centrovací pouzdro se dvěma lícovacími průměry
89 Typ produktu
12 z 12 zobrazeny.

Standardní vedení

Standardní vedení slouží k vedení obou polovin formy. Skládá se v podstatě z vodicích sloupků, vodicích pouzder a středicích pouzder.

Vysoce kvalitní vodicí prvky jsou přesně přizpůsobené naší rozsáhlé řadě tvarových desek.

Vodicí systém se dvěma lícovanými průměry

  • Pro optimální uchycení ve vodicím otvoru
  • Jednoduchá montáž a demontáž díky druhému lícovanému průměru

Pojistka proti pootočení

Správná montáž obou polovin forem je zaručená principem 3-1. Při montáži jsou použity 3 vodicí prvky s větším průměrem a 1 vodicí prvek s menším průměrem.

Při konfiguraci sestavy formy na portále Meusburger se princip 3-1 použije automaticky.

Vodicí prvky s povrchovou úpravou DLC

Vodicí prvky podléhají vysokému opotřebení v důsledku tření při otevíraní a zavírání nástroje. Povrchová úprava DLC nabízí nejlepší kluzní vlastnosti a tím prodlužuje životnost.

  • Zvýšená odolnost proti korozi a zvýšená životnost
  • Díky vynikajícím vlastnostem suchého chodu lze použít v čistých prostorách
  • Minimální opotřebení díky lepším kluzným vlastnostem

Tip: Dodatečné mazání výrazně prodlužuje životnost.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.