Guías estándar

12 producto(s) encontrado(s)
12 producto(s) encontrado(s)
E 1000 Columna guía con centrador
Columna guía con centrador
960 artículo(s)
E 1002 Columna guía con centrador, sin ranuras de lubricación
Columna guía con centrador, sin ranuras de lubricación
220 artículo(s)
E 1002 DLC Columna-guía con centrador, sin ranuras de lubricacion, con recubrimiento DLC
Columna-guía con centrador, sin ranuras de lubricacion, con recubrimiento DLC
458 artículo(s)
E 1010 Columna guía sin centrador
Columna guía sin centrador
768 artículo(s)
E 1012 DLC Columna-guía sin centrador, sin ranuras de lubricación, con recubrimiento DLC
Columna-guía sin centrador, sin ranuras de lubricación, con recubrimiento DLC
244 artículo(s)
E 1020 Guía con doble diám. de ajuste y ranuras de lubricación
Guía con doble diám. de ajuste y ranuras de lubricación
138 artículo(s)
E 1100 Casquillo guía con centrador
Casquillo guía con centrador
180 artículo(s)
E 1105 Casquillo guía con centrador autolubricado
Casquillo guía con centrador autolubricado
142 artículo(s)
E 1110 Casquillo guía
Casquillo guía
198 artículo(s)
E 1115 Casquillo guía autolubricado
Casquillo guía autolubricado
145 artículo(s)
E 1127 Casquillo guía sin valona, autolubricado
Casquillo guía sin valona, autolubricado
40 artículo(s)
E 1160 Casquillo de centraje con dos diámetros de ajuste
Casquillo de centraje con dos diámetros de ajuste
89 artículo(s)
Mostrando 12 de los 12 productos encontrados

Guías estándar

Este grupo de elementos guía de calidad superior se utiliza para guiar las dos mitades del molde. y se compone principalmente de columnas guía, casquillos guía y casquillos de centraje.

Son perfectamente compatibles con nuestra extensa gama de placas de cavidad.

Sistema de guiado con dos diámetros de ajuste

  • Para un ajuste óptimo en el agujero guía
  • Montaje y desmontaje sencillo mediante un segundo diámetro de ajuste

Diseño antigiro

Para asegurar el correcto ensamblaje de las dos mitades del molde se sigue el principio «3-1», que consiste en instalar tres elementos guía con un diámetro mayor y otro con un diámetro menor.

Al configurar un portamoldes en el portal de Meusburger se aplica automáticamente el principio «3-1».

Elementos guía con recubrimiento de DLC

Las guías sufren mucho desgaste por la fricción que se produce al abrir y cerrar el molde. El recubrimiento de DLC ofrece las mejores propiedades de deslizamiento y aumenta, por tanto, su vida útil.

  • Mayor resistencia a la corrosión y mayor vida útil
  • Aptos para salas blancas gracias al excelente funcionamiento en seco
  • Menor desgaste gracias a un mejor deslizamiento

Consejo:la lubricación adicional alarga considerablemente su vida útil.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.