Sisteme de ghidare standard

12 Produse găsite
12 Produse găsite
E 1000 Coloană de ghidare cu coadă centrare
Coloană de ghidare cu coadă centrare
972 Articol
E 1002 Coloană de ghidare cu coadă de centrare, fără canale de ungere
Coloană de ghidare cu coadă de centrare, fără canale de ungere
220 Articol
E 1002 DLC Coloană de ghidare cu coadă de centrare, fără canale ungere, cu acoperire DLC
Coloană de ghidare cu coadă de centrare, fără canale ungere, cu acoperire DLC
458 Articol
E 1010 Coloană de ghidare fără coadă de centrare
Coloană de ghidare fără coadă de centrare
790 Articol
E 1012 DLC Coloană de ghidare fără coadă de centrare, fără canale ungere, cu acoperire DLC
Coloană de ghidare fără coadă de centrare, fără canale ungere, cu acoperire DLC
246 Articol
E 1020 Bolț de ghidare cu două diametre de montare
Bolț de ghidare cu două diametre de montare
139 Articol
E 1100 Bucşă de ghidare cu coadă de centrare
Bucşă de ghidare cu coadă de centrare
180 Articol
E 1105 Bucşă de ghidare autolubrifiantă
Bucşă de ghidare autolubrifiantă
142 Articol
E 1110 Bucşă de ghidare fără coadă de centrare
Bucşă de ghidare fără coadă de centrare
198 Articol
E 1115 Bucşă de ghidare fără coadă de centrare cu inserţie de grafit
Bucşă de ghidare fără coadă de centrare cu inserţie de grafit
145 Articol
E 1127 Bucşă de ghidare fără coadă şi cu inserţie de grafit
Bucşă de ghidare fără coadă şi cu inserţie de grafit
40 Articol
E 1160 Bucşă de centrare cu două diametre de montare
Bucşă de centrare cu două diametre de montare
91 Articol
Sunt afișate 12 din 12 .

Sisteme de ghidare standard

Sistemul de ghidare standard este folosit pentru ghidarea celor două jumătăți ale matriței. Este format din coloane de ghidare, bucșe de ghidare și bucșe de centrare.

Elementele de ghidare de calitate înaltă sunt special create pentru sortimentul nostru variat de plăci formă.

Sistem de ghidare cu două diametre de montare

  • Pentru o susținere optimă în gaura de ghidare
  • Montare și demontare simple datorită celor două diametre de montare

Siguranță anti-răsucire

Asamblarea corectă a celor două jumătăți de matriță este asigurată de principiul 3-1. În fiecare caz, sunt instalate 3 elemente de ghidare cu un diametru mai mare și 1 element de ghidare cu un diametru mai mic.

La configurarea unei carcase de matrițe în portalul Meusburger, principiul 3-1 este implementat automat.

Elemente de ghidare cu acoperire DLC

Elementele de ghidare sunt supuse unei uzuri ridicate din cauza frecării la deschiderea și închiderea matriței. Acoperirea DLC oferă cele mai bune caracteristici de alunecare și prelungește astfel durata de viață.

  • Rezistență crescută la coroziune și durată lungă de viață
  • Folosirea într-o cameră sterilă este posibilă datorită celor mai bune caracteristici de rulare pe uscat
  • Uzură minimizată datorită proprietăților bune de alunecare

Sfat: Datorită lubrifierii suplimentare, durata de funcționare crește semnificativ.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.