Articolo 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 220265/ 9/10
9
10
52
24
17
7
18
E 220265/13/13
13
13
55
28
22
9
22

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar
  • Temperatura massima (olio): 220°C
  • Temperatura massima (acqua): 180°C

Vantaggi

  • Utilizzo facile e sicuro grazie al bloccaggio automatico durante l’accoppiamento
  • Disaccoppiamento manuale facile ed intuitivo
  • Compatibile secondo lo standard europeo

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.