Artikelen 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 220265/ 9/10
9
10
52
24
17
7
18
E 220265/13/13
13
13
55
28
22
9
22

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 15 bar
  • Maximale temperatuur (olie): 220 °C
  • Maximale temperatuur (water): 180 °C

Voordelen

  • Eenvoudig en veilig gebruik door automatische vergrendeling bij het aansluiten
  • Eenvoudig en intuïtief met één hand te ontkoppelen
  • Compatibel volgens de Europese standaard

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.