Артикул 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 220265/ 9/10
9
10
52
24
17
7
18
E 220265/13/13
13
13
55
28
22
9
22

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура (масло): 220 °C
  • Максимална температура (вода): 180 °C

Предимства

  • Лесно и сигурно боравене чрез автоматичен заключващ механизъм при свързване
  • Лесно и интуитивно разединяване с една ръка боравене
  • Съвместим според европейският стандарт

Материал

  • 2.0401 (CuZn)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.