E 220265
Coupleur de sécurité 45° avec embout pour tuyau à montage rapide
Articles 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 220265/ 9/10
|
|
9
|
10
|
52
|
24
|
17
|
7
|
18
|
|
E 220265/13/13
|
|
13
|
13
|
55
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Détails
Description du produit
- Pression maximale : 15 bar
- Température maximale (huile) : 220 °C
- Température maximale (eau) : 180 °C
Avantages
- Utilisation simple et sûre par verrouillage automatique lors de l’accouplement
- Découplage simple et intuitif d’une seule main
- Compatible avec le standards européen
Matériau
- 2.0401 (CuZn)
Documents
Fiche technique E 220265
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous