Artikkelit 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 220265/ 9/10
9
10
52
24
17
7
18
E 220265/13/13
13
13
55
28
22
9
22

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 15 bar
  • Enimmäislämpötila (öljy): 220 °C
  • Enimmäislämpötila (vesi): 180 °C

Edut

  • Helppo ja turvallinen käsittely kytkiessä automaattisen lukkomekanismin avulla
  • Helppo ja intuitiivinen irrotus yhdellä kädellä
  • Yhteensopiva eurooppalaisten standardien kanssa

Materiaali

  • 2.0401 (CuZn)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.