E 220265
Sklopka temperirnega priključka za hiter priklop cevi 45°, z varovanjem
Izdelek 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 220265/ 9/10
|
|
9
|
10
|
52
|
24
|
17
|
7
|
18
|
|
E 220265/13/13
|
|
13
|
13
|
55
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalni tlak: 15 bar
- Maksimalna temperatura (olje): 220 °C
- Maksimalna temperatura (voda): 180 °C
Prednosti
- Enostavno varno delovanje s pomočjo varnostnega zaklepa pri priključitvi
- Enostavno in intuitivno odpenjanje z eno roko
- Združljivo z evropskim standardom
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenti
Podatkovni list E 220265
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas