Articolo 2

ADP
Numero di anime [mm²]
l [m]
d
Zone
E 2751/24/10
24 x 0,5
10
13.8
12
E 2751/24/40
24 x 0,5
40
13.8
12

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 70°C
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.