Articolo 4

ADP
Poli
Tipo
b
h
l
b1
h1
l1
b4
l4
E 2710/32A
32
A
56
29
102
42
4.5
92
69
10
E 2710/10B
10
B
43
29
93
32
5
83
57
13
E 2710/16B
16
B
43
29
113
32
5
103
57
13
E 2710/24B
24
B
43
29
140
32
5
130
57
13

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 125°C

Materiale

  • alluminio pressofuso, rivestimento a polvere
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.