Artykuły 2

ADP
Liczba przewodów [mm²]
l [m]
d
Strefy
E 2751/24/10
24 x 0,5
10
13.8
12
E 2751/24/40
24 x 0,5
40
13.8
12

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 70°C
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.