Articolo 9

ADP
Poli
Tipo
b
h
l
b1
h1
l1
E 2700/ 3A
3
A
21
26
21
- - -
E 2700/ 4A
4
A
21
27
21
- - -
E 2700/10A
10
A
23
30
56
16
11.5
49.5
E 2700/16A
16
A
23
30
72.4
16
11.5
66
E 2700/32A
32
A
23
30
72.4
16
11.5
66
E 2700/ 6B
6
B
34
35
51
27
18
44
E 2700/10B
10
B
34
35
64
27
18
57
E 2700/16B
16
B
34
35
84.5
27
18
77.5
E 2700/24B
24
B
34
35
111
27
18
104

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 125°C

Materiale

  • PC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.